La nuova valvola con coperchio imbullonato di Emerson migliora la manutenzione per applicazioni critiche su fluidi

Fisher™ GX Bolted Bonnet Globe Valve

La valvola a globo con coperchio imbullonato Fisher™ GX consente l'accesso all'attuatore senza rimuovere il coperchio. Immagine ad alta risoluzione

La valvola Fisher GX di ultima generazione consente l'accesso all'attuatore per una manutenzione o sostituzione semplificata senza rimuovere il coperchio

CERNAY, Francia(29 maggio 2025) – Emerson ha annunciato il suo sistema divalvola a globo con coperchio imbullonato Fisher™ GXe attuatore, progettato specificamente per controllare il flusso di fluidi di processo critici in applicazioni nelle industrie petrolifere e del gas a valle, chimiche e petrolchimiche. L'attuatore può essere sottoposto a manutenzione o sostituzione senza esporre all'atmosfera l'interno della valvola o il fluido di processo, migliorando la sicurezza e riducendo i tempi di fermo.

I coperchi standard sono progettati in modo che i bulloni che fissano il giogo dell'attuatore mantengano in posizione anche il coperchio sulla parte superiore della valvola. Pertanto, l'attuatore non può essere sostituito o sottoposto a manutenzione senza rimuovere il coperchio ed esporre le parti interne della valvola. Di conseguenza, le riparazioni dell'attuatore possono essere difficili in applicazioni critiche su fluidi.

La valvola di controllo Fisher GX con coperchio imbullonato risolve queste difficoltà associate alle applicazioni critiche su fluidi utilizzando un controdado separato ad alta resistenza per fissare il giogo dell'attuatore al coperchio. Ciò consente ai tecnici dell'assistenza di rimuovere e mantenere facilmente l'attuatore mantenendo il coperchio in posizione. 

La valvola viene fornita di serie con un attuatore pneumatico, ma è anche compatibile con attuatori elettrici. Funziona con attuatori elettrici di molti fornitori diversi, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti di attuazione elettrica. 

La valvola di controllo Fisher GX con coperchio imbullonato amplia la linea di prodotti GX esistente, continuando a fornire un dimensionamento semplice grazie alla selezione automatica dell'attuatore e alla facile configurabilità. Le sue dimensioni compatte consentono inoltre un'installazione semplificata in aree con spazi limitati.

Questo prodotto viene introdotto nel mercato europeo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/GXBoltedBonnet

 

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.