Ultime notizie: il PC industriale compatto Emerson viene aggiornato con un processore 4 core per un edge computing ad alte prestazioni

Fallback image

Con l'aggiunta di una CPU 4 core e fino a 4 GB di memoria, il PC industriale compatto PACSystems™ IPC 2010 di Emerson offre prestazioni ancora migliori nelle applicazioni di edge computing, connettività, analisi e visualizzazione dei dati sempre più esigenti. Immagine ad alta risoluzione

Le opzioni disponibili per CPU e memoria consentono al PC industriale compatto PACSystems IPC 2010 di supportare applicazioni sull'edge per la connettività, la visualizzazione e l'analisi dei dati

CHARLOTTESVILLE, Va. (29 ottobre 2025) - Emerson ha annunciato l'aggiunta di un'unità di elaborazione centrale (CPU) potenziata e di nuove opzioni per la memoria del PC industriale compatto (IPC) PACSystems™ IPC 2010. L'IPC 2010 offre prestazioni di elaborazione e capacità grafiche ad alta efficienza in un fattore di forma estremamente compatto ma robusto. 

Queste caratteristiche lo rendono perfetto per attività di elaborazione più impegnative in posizioni remote sul campo, come la connessione con PLC, telecamere, sensori, misuratori di portata, manifold di valvole e qualsiasi altro dispositivo intelligente che richieda connettività, visualizzazione e analisi dei dati. Le applicazioni software disponibili comprendono il supporto per la registrazione dei dati di serie temporali, il monitoraggio remoto, il rilevamento delle perdite, la manutenzione preventiva e molti altri ruoli.

Come già altri prodotti pluripremiati della linea PACSystems IPC, l'IPC 2010 utilizza la tecnologia di raffreddamento senza ventola e la memoria saldata per garantire un'elevata affidabilità e una lunga durata delle implementazioni, con un costo totale di possesso molto vantaggioso. Le tecnologie brevettate Emerson e una lunga esperienza nel settore garantiscono agli utenti che l'IPC 2010 resisterà anche alle condizioni di temperatura e vibrazioni più difficili per periodi di tempo prolungati.

I progettisti possono ancora scegliere la CPU 2 core originale, ma ora hanno la possibilità di scegliere la nuova CPU 4 core per applicazioni più impegnative, in entrambi i casi con 2 o 4 gigabyte di memoria DDR4. L'IPC 2010 è dotato di due porte Ethernet 10/100/1000 BASE-T, una DisplayPort con USB-C, due porte USB 2.0 e una porta RS-232 per una connettività flessibile, con memoria interna eMMC da 64 GB e uno slot per schede MicroSD per l'archiviazione rimovibile. Sono disponibili due gamme di temperature di esercizio: commerciale da -20 a +70 gradi Celsius ed estesa da -40 a +70 gradi Celsius. 

L'IPC 2010 è ideale per diversi ruoli di edge computing e si può ordinare in quattro configurazioni diverse:

  • Linux™: una versione di base con il solo sistema operativo, ideale per lo sviluppo personalizzato da parte degli utenti.
  • PACEdge: una piattaforma flessibile di abilitazione edge con tutti gli strumenti necessari per raccogliere, archiviare, elaborare, condividere, visualizzare, proteggere e integrare i dati.
  • PACEdge con Connext: un centro di comunicazione gateway con librerie di protocolli integrate per la gestione dei flussi di dati tra dispositivi in campo, applicazioni software e cloud, in modo semplice e sicuro.
  • PACEdge con Connext e WebHMI: una soluzione di visualizzazione completa con strumenti potenti, che offre visualizzazioni efficaci e una rapida consegna e interpretazione dei dati critici.

Nell'ambito della visione Floor to Cloud™ di Emerson, l'IPC 2010 consente agli utenti finali, agli integratori di sistemi e agli OEM di creare soluzioni industriali per l'Internet of Things e altre soluzioni avanzate di edge computing.

Per ulteriori informazioni sul PC industriale compatto PACSystems IPC 2010, visitare il sito: https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010. 

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.