Emerson lancia il primo trasmettitore di livello a radar non contattivo nativo WirelessHART al mondo

Fallback image

Il trasmettitore di livello wireless Rosemount™ 3408 a radar non contattivo di Emerson amplia la gamma di applicazioni per le misure automatizzate, contribuendo a garantire operazioni sicure e ottimizzate. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

Il trasmettitore di livello wireless Rosemount™ 3408 misura in modo affidabile il livello di liquidi e solidi, anche nelle aree più remote a cui è difficile accedere. Questa caratteristica lo rende idoneo all'uso in una vasta gamma di settori, come energia, chimica, metalli ed estrazione mineraria, carta e polpa di cellulosa, edilizia e marina. Immagine ad alta risoluzione

Il trasmettitore Rosemount 3408 amplia la gamma di applicazioni per le misure automatizzate, contribuendo a garantire operazioni sicure e ottimizzate

GÖTEBORG, Svezia (30 ottobre 2025) - Emerson, leader nelle tecnologie industriali che offre soluzioni di automazione avanzate, ha lanciato i primo trasmettitore di livello a radar non contattivo nativo WirelessHART® al mondo.

Il trasmettitore di livello wireless Rosemount™ 3408 a radar non contattivo riduce la complessità, i tempi e i costi associati all'installazione del cablaggio in punti di misura automatizzati. Grazie all'eliminazione dei punti ciechi delle misure e della necessità di letture manuali, il trasmettitore migliora la sicurezza dell'impianto, aumenta l'efficienza operativa e consente un monitoraggio dei livelli più affidabile e continuo in ambienti industriali.

Basato sulla tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) a 80 gigahertz, il Rosemount 3408 wireless misura in modo affidabile il livello di liquidi e solidi, anche in aree remote dove è più difficile accedere. Questa caratteristica lo rende idoneo all'uso in una vasta gamma di settori, come energia, chimica, metalli ed estrazione mineraria, carta e polpa di cellulosa, edilizia e marina.

"Il Rosemount 3408 wireless è un trasmettitore di livello all'avanguardia con l'affidabilità della connessione WirelessHART. È la soluzione ideale per un monitoraggio efficiente e senza problemi delle risorse remote", ha affermato. Rana Zangeneh, Product Manager del business Measurement Solutions di Emerson. "Le preziose informazioni che si ottengono con dati di processo sicuri, affidabili e in tempo reale e con la diagnostica avanzata consentono di prendere decisioni meglio informate e, in definitiva, migliorano l'efficienza e la sicurezza operativa, riducono i tempi di fermo, potenziano le strategie di manutenzione e producono una maggiore redditività".

In linea con la visione di Boundless AutomationSM di Emerson per una mobilità dei dati senza problemi, i dati di misura e diagnostici in tempo reale vengono trasmessi mediante il protocollo di comunicazione WirelessHART. Il 3408 si può inoltre integrare facilmente in qualsiasi sistema di monitoraggio e controllo host compatibile con il protocollo HART® e lo standard Field Device Integration® (FDI). In tal modo si offre ai team operativi e di manutenzione una visibilità chiara e semplificata dei dati in precedenza costretti in silo, con un conseguente miglioramento delle prestazioni operative e della gestione dell'inventario.

Il nuovo trasmettitore è dotato di una suite di diagnostica che offre informazioni affidabili sullo stato dei dispositivi e dei processi, garantendo l'affidabilità delle misurazioni a lungo termine, una riduzione dei costi per il ciclo di vita e il miglioramento di efficienza e sicurezza operativa. Il software di diagnostica proprietario di Emerson, Smart Meter Verification, convalida le prestazioni in-situ senza interrompere i processi, mentre Signal Quality Metrics offre una valutazione costante e in tempo reale della qualità del segnale radar, con avvisi precoci in caso di condizioni anomale. Inoltre, la funzionalità integrata della cronologia dei dati migliora l'usabilità delle informazioni operative, semplifica la risoluzione dei problemi e supporta una manutenzione proattiva registrando e conservando i dati di misura e di diagnostica chiave.

Il 3408 è dotato di cassetta dell'elettronica modulare che si può rimuovere o sostituire rapidamente senza intervenire sul cablaggio in campo o sulla tenuta dei processi. La disponibilità di separatori e tipi di antenna diversi espande la gamma di applicazioni per le quali il trasmettitore si dimostra adatto. Con i due moduli di alimentazione, le organizzazioni possono regolare la velocità di aggiornamento in base alle proprie esigenze e prolungare la durata della batteria adottando velocità di aggiornamento più ridotte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.Emerson.com/Rosemount3408.

WirelessHART, HART e Field Device Integration sono marchi di FieldComm Group.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.