Il nuovo controllore di processo digitale di Emerson vince il premio "Product of the Year 2025".

Fallback image

Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K si aggiudica un Gold Award della rivista Control Engineering nella categoria di attuatori, motori, azionamenti e controlli del movimento. Immagine ad alta risoluzione

Fisher FIELDVUE DPC2K si aggiudica un Gold Award della rivista Control Engineering nella categoria degli attuatori, motori, azionamenti e controlli del movimento

MARSHALLTOWN, Iowa (5 agosto 2025) - Gli abbonati alla rivista Control Engineering hanno scelto il controllore di processo digitale Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K di Emerson come prodotto dell'anno del 2025 nella categoria degli attuatori, motori, azionamenti e controlli del movimento. Questo premio viene assegnato ai migliori nuovi prodotti di controllo, strumentazione e automazione dell'anno in base ai criteri di progresso tecnologico, servizi al settore e impatto sul mercato.

Il modello DPC2K adotta un approccio moderno alla tecnologia dei controllori pneumatici. È in grado di sostituire i controllori pneumatici sulla maggior parte delle valvole di qualsiasi produttore, consentendo l'uso dello stesso modello di base per una vasta gamma di applicazioni.

Preconfigurato come controllore a circuito singolo privo di leveraggi, con un sensore di corsa non contattivo, il DPC2K semplifica l'utilizzo, espande la flessibilità e migliora sicurezza e affidabilità rispetto ai controllori pneumatici autonomi. Offre una vasta gamma di applicazioni di posizionamento e controllo remoto, tra cui PID e controllo remoto dei setpoint, con segnali elettronici o pneumatici.

Grazie alle funzionalità di comunicazione in rete, il monitoraggio dei dati risulta semplificato da un supporto decisionale in tempo quasi reale basato sui dati. In tal modo si riducono al minimo i tempi di fermo necessari per la diagnosi di potenziali problemi e la necessità di supervisione manuale.

Il modello DPC2K migliora la sicurezza grazie al suo design pneumatico a basso sfiato, testato per resistere negli ambienti più difficili. I display di facile utilizzo e interpretazione, sia nel software che nell'interfaccia utente locale, offrono un accesso facile e immediato a informazioni vitali, garantendo una gestione del processo senza intoppi.

Per ulteriori informazioni sul modello DPC2K, visitare il sito Emerson.com/FisherDPC2K.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.