La nuova generazione di PC industriali di Emerson fornisce una piattaforma di computing potente e robusta per l'automazione basata sull'intelligenza artificiale

Fallback image

Le ultime aggiunte alla famiglia PACSystems™ IPC di Emerson offrono opzioni con prestazioni superiori per il personale addetto ad identificare come trasformare le operazioni con le più recenti applicazioni informatiche in locale, garantendo tempi di funzionamento dell'impianto continui anche in ambienti estremi. High resolution image

I nuovi sistemi PACSystems IPC combinano processori industriali di ultima generazione con raffreddamento ottimizzato e software precaricato per semplificare computing e integrazione avanzate

FLORHAM PARK, N.J. (16 settembre 2025) -  Emerson ha annunciato oggi il progetto PACSystems™ IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010 piattaforme informatiche industriali. Questa nuova linea espande la famiglia di modelli di personal computer industriale (IPC) ad alte prestazioni di Emerson per applicazioni complesse, incluse intelligenza artificiale, machine learning e analisi avanzata. I sistemi PACSystems IPC sono dotati della prima CPU con l'ultima generazione di processori progettata specificamente per supportare funzionalità basate sull'intelligenza artificiale quali manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi, ispezione di qualità, supporto decisionale, gestione della supply chain e altro ancora.

Le applicazioni critiche per la trasformazione digitale richiedono piattaforme di computing affidabili e robuste, con l'elevato livello di prestazioni necessario per supportare la raccolta dati, la conversione dei protocolli, la storicizzazione e l'analisi per l'ottimizzazione e la visualizzazione in tempo reale. La nuova linea PACSystems offre significativi aggiornamenti delle prestazioni e più opzioni per sviluppare soluzioni per applicazioni industriali complesse, con un'ampia gamma di funzionalità e prezzi per supportare operazioni scalabili e costi di proprietà inferiori.

La nuova linea di IPC utilizza processori di ultima generazione, i processori saldati Intel® Core™ di 13a generazione con fino a 64 GB di memoria ECC saldata per la massima resistenza contro urti e vibrazioni. Il fattore di forma compatto utilizza un raffreddamento senza ventola per una gamma estesa di temperatura di esercizio fino a 70 gradi Celsius, con monitoraggio termico e ventola opzionale disponibili per ambienti a temperatura elevata. I sistemi PACSystems IPC traggono vantaggio dalle brevettate tecnologie termiche e di vibrazione di Emerson per aumentare l'affidabilità e prolungare la durata di utilizzo.

Con opzioni di storage basate su unità a stato solido (SSD) fino a 4 terabyte, più interfacce gigabit Ethernet, fino a quattro slot PCIe® e altre interfacce, i sistemi PACSystems IPC possono essere personalizzati per fornire il computing ad alte prestazioni richiesto per i sistemi di visione, analisi avanzata, elaborazione dei dati, storicizzazione/visualizzazione e altre funzioni analogamente rigorose per l'ottimizzazione dei processi e il miglioramento delle informazioni operative.

Sistemi operativi preinstallati e già dotati di licenza disponibili con software Edge e di visualizzazione aiutano a semplificare l'implementazione di configurazioni comuni, consentendo al contempo agli utenti di personalizzare completamente i propri sistemi. Le opzioni del sistema operativo includono Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge e Linux. Le opzioni software includono PACEdge, Movicon Connext™ e Movicon WebHMI. In alternativa, gli utenti possono caricare il proprio sistema operativo o il proprio software. Cripto-processori integrati Trusted Platform Module (TPM) e il software Secure Boot® garantiscono la protezione di dati e operazioni.

"Questi IPC di nuova generazione assumono un ruolo centrale nella struttura hardware fondamentale che supporta la visione Boundless Automation di Emerson", ha spiegato Harish Shinde, Vicepresidente e General Manager di controlli e software per il business Discrete Automation di Emerson. "I sistemi PACSystems IPC sono una piattaforma ideale per gli sviluppatori che devono rendere a prova di futuro i sistemi industriali e ottenere tempi di funzionamento continui anche in ambienti estremi, mentre creano applicazioni IoT, IA e altre applicazioni avanzate".

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di sistemi PACSystems IPC di Emerson, inclusi i recentissimi IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010, visitare il sito https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc.

Core è un marchio registrato di Intel Corporation.

PCIe è un marchio registrato di PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise e Secure Boot sono marchi di Microsoft Corporation.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.