Ultime notizie: la piattaforma di programmazione dei controlli integrata aggiornata di Emerson migliora le prestazioni

Fallback image

PAC Machine Edition 10.7 di Emerson offre maggiore efficienza, flessibilità e controllo per gli utenti di PACSystems™ con prestazioni online incrementate, miglioramenti del monitoraggio dei dati e funzionalità PID avanzate. Immagine ad alta risoluzione

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera lo sviluppo con tempi di convalida più rapidi dell'87% e una riduzione del 66% del tempo di archiviazione in modalità di arresto

AUSTIN, Texas (10 novembre 2025) - Emerson ha annunciato la nuova versione della sua piattaforma di programmazione di applicazioni intuitiva e flessibile, PAC Machine Edition 10.7. Incentrata sull'aumento delle prestazioni, l'ultima versione di PAC Machine Edition migliora le prestazioni del software e la disponibilità dei dati per gli utenti di PACSystems™.

La versione 10.7 di PAC Machine Edition garantisce prestazioni software migliorate in modo significativo. Il tempo di convalida online è stato ridotto dell'87%. Gli utenti noteranno anche una riduzione di quasi 2/3 del tempo di conservazione in modalità di arresto e un miglioramento del 74% nella verifica dell'uguaglianza.

I miglioramenti apportati al Data Monitor di PAC Machine Edition consentono inoltre agli utenti di salvare i dati di tendenza su un disco locale o su un percorso di rete condiviso. I dati possono essere ulteriormente analizzati nel nuovo strumento software Data Replay. Con Data Replay, gli utenti possono impostare benchmark, individuare le anomalie ed esportare contenuti per analisi dei dati più estese.

PAC Machine Edition 10.7 dispone inoltre di una nuova funzionalità di salvataggio automatico per prevenire la perdita di dati. Infine, i nuovi regolatori PID (proporzionale-integrale-derivativo) avanzati con banda morta contribuiscono a prevenire l'usura degli attuatori causata da piccole variazioni frequenti, come la regolazione continua delle valvole con corse inferiori all'1%.

Per ulteriori informazioni, visitare PAC Machine Edition.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.