Comunicato breve: Emerson introduce la tecnologia Bluetooth con funzionalità di sicurezza avanzate nei controller per valvole, migliorando configurazione e diagnostica

Fallback image

Configura, esegui la manutenzione e diagnostica gli strumenti di campo senza collegamenti fisici, grazie al controllore digitale di valvola Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K con tecnologia Bluetooth® sicura. Immagine ad alta risoluzione

Il nuovo firmware per il controllore digitale per valvole Fisher FIELDVUE DVC7K-H offre un accesso wireless sicuro e semplifica i flussi di lavoro di configurazione delle valvole

MARSHALLTOWN, Iowa (30 giugno 2026) –  Emerson ha aggiunto la tecnologia wireless Bluetooth® al suo controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K-H con l'ultima versione del firmware per il dispositivo. Questo miglioramento offre ai team di manutenzione una connettività wireless sicura per la configurazione e la diagnostica, riducendo la dipendenza da connessioni di comunicazione fisiche e migliorando l'efficienza sul campo.

L'aggiunta della funzionalità Bluetooth al DVC7K-H è supportata da piattaforme Windows™ e mobili, consentendo ai tecnici di configurare e diagnosticare il DVC7K-H in modalità wireless con sicurezza. A complemento di questo miglioramento, Emerson ha recentemente lanciato un comunicatore per dispositivi AMS Trex riprogettato con funzionalità che supportano la tecnologia Bluetooth, creando un ecosistema unificato per la gestione dei dispositivi Emerson e ottimizzando i flussi di lavoro sul campo.

Il software di monitoraggio ValveLink™ Pro di Emerson supporta anche la comunicazione tramite tecnologia Bluetooth, consentendo ai tecnici di eseguire aggiornamenti del firmware, gestire gli step-up delle licenze e configurare rapidamente i dispositivi senza cavi. Inoltre, i dispositivi acquistati con il livello Advanced Diagnostic (AD) consentono di eseguire diagnostiche offline, come test di risposta al gradino e firme della valvola. Questi miglioramenti semplificano i flussi di lavoro e aiutano i team di manutenzione a fornire risultati affidabili più rapidamente.

Per abilitare la funzionalità wireless Bluetooth, il DVC7K-H può essere acquistato con la funzionalità abilitata o aggiornato tramite un'opzione step-up. La funzionalità è disponibile solo sui dispositivi con DVC7K-H Firmware 2 o successivo ed è soggetta ad approvazioni specifiche per paese.

Per ulteriori dettagli, visitare Emerson.com/FisherDVC7K o contattare il proprio rappresentante Emerson.

Bluetooth è un marchio depositato della Bluetooth SIG, Inc., USA.

Windows è un marchio di Microsoft Corporation.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare Emerson.com.