Emerson aggiunge all'edge industriale funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e implementazione semplificata delle applicazioni
PACEdge™ 3.0 di Emerson aiuta i team a proteggere, implementare e standardizzare le applicazioni edge in modo più intuitivo per promuovere la massima efficienza e produttività dalle loro operazioni. Immagine ad alta risoluzione
La piattaforma software PACEdge semplifica lo sviluppo, l'implementazione e l'amministrazione delle applicazioni IIoT
- Emerson lancia PACEdge™ 3.0 per portare l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata nei dispositivi edge industriali.
- Il software PACEdge 3.0 aggrega i dati IIoT in silos per abilitare l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e gli approfondimenti in tempo reale.
- Il software di abilitazione IIoT semplifica l'implementazione e la gestione dell'edge con strumenti sicuri e intuitivi e con il controllo basato su gruppi.
- L'accelerazione dell'implementazione delle applicazioni all'edge è resa possibile dai carichi di lavoro containerizzati del software e da un marketplace integrato per una facile installazione.
AUSTIN, Texas (11 agosto 2026) – Emerson, leader globale nel settore dell'automazione, ha annunciato oggi PACEdge™ versione 3.0, l'ultimo progresso della sua piattaforma software per l'abilitazione IIoT, che aiuta a portare le funzionalità dell'intelligenza artificiale e l'implementazione senza problemi delle applicazioni sui dispositivi edge. I miglioramenti apportati alla piattaforma PACEdge consentono ai team dei settori biotecnologie, petrolio e gas, packaging, alimenti e bevande e di molti altri settori di proteggere, implementare e standardizzare le applicazioni edge in modo più intuitivo e ottenere la massima efficienza e produttività dalle loro operazioni.
I produttori moderni sfruttano sempre più i ricchi dati disponibili dai loro dispositivi IIoT per alimentare applicazioni di visione artificiale, inferenza e strumenti analitici. Questi nuovi flussi di lavoro supportano le decisioni operative avanzate che sono necessarie per garantire un vantaggio competitivo. Tuttavia, i dati richiesti sono spesso suddivisi in molte tecnologie IIoT disparate, rendendo difficile trasformarli in informazioni fruibili. La versione 3.0 di PACEdge si basa sulla capacità della piattaforma di aggregare i dati provenienti da un'ampia varietà di tecnologie e di implementarli facilmente in applicazioni containerizzate come analisi basate sull'intelligenza artificiale, sistemi di visione artificiale e visualizzazione intuitiva.
"In un contesto di concorrenza crescente, carenza di forza lavoro e ascesa dell'intelligenza artificiale, l'implementazione del software nel modo più performante e costo-efficiente è fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo", ha affermato Sean Saul, vicepresidente di prodotto per il business Process Systems and Solutions di Emerson. "La piattaforma software PACEdge 3.0 fornisce una suite di strumenti e servizi per semplificare l'implementazione o la creazione da parte dei team di applicazioni di analisi, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, dashboard, grafici e visualizzazioni di dati il più vicino possibile al luogo in cui viene svolto il lavoro. Questa versione aiuta i clienti a realizzare il valore operativo dalle applicazioni edge in modo più rapido attraverso un'esperienza di implementazione più semplice e scalabile".
Gli ultimi miglioramenti alla piattaforma PACEdge introducono un gestore di gruppi per una gestione più intuitiva dei dispositivi. La funzione di gestione del gruppo consente ai team di gestire da remoto gruppi di dispositivi all'interno dell'intera struttura o azienda. Grazie a un'interfaccia grafica intuitiva, gli utenti possono implementare nuove funzionalità come dashboard aggiornate, aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti dei sistemi operativi e altro ancora.
L'integrazione migliorata del marketplace delle app semplifica inoltre l'esecuzione di carichi di lavoro containerizzati all'edge in un ambiente sicuro. Gli utenti avranno un unico repository per le app disponibili nel marketplace PACEdge e potranno sfogliare o cercare app progettate per supportare le loro operazioni uniche con un'implementazione low-touch.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.