Emerson amplia il portafoglio dei rilevatori di fiamma per una flessibilità applicativa più estesa

Rosemount™ 965 Flame Detector

Il rilevatore di fiamma Rosemount™ 965 utilizza quattro sensori a infrarossi per aiutare a distinguere gli incendi degli idrocarburi dalla radiazione di fondo non fiamma. Immagine ad alta risoluzione

Il nuovo modello a prova di fiamma aggiunge la certificazione per aree pericolose al rilevatore di fiamma Rosemount 965 con tecnologia QuadSense e funzionamento calibrato in fabbrica per tutta la sua durata

SHAKOPEE, Minn. (22 luglio 2026) – Emerson ha annunciato oggi un nuovo modello a prova di fiamma per il rilevatore di fiamma Rosemount™ 965, che aggiunge la certificazione per aree pericolose per applicazioni in cui è richiesto un rilevamento affidabile delle fiamme degli idrocarburi. Il nuovo modello combina tecnologia QuadSense™, funzionamento calibrato in fabbrica per tutta la sua durata, ampie opzioni di integrazione e una robusta protezione della custodia per supportare strategie di protezione antincendio adattate alle esigenze applicative.

Il nuovo modello a prova di fiamma aiuta i clienti a estendere il modello Rosemount 965 ad aree pericolose, mantenendo un equilibrio pratico tra prestazioni di rilevamento, riduzione della calibrazione di routine e flessibilità di implementazione.

La tecnologia QuadSense utilizza quattro sensori a infrarossi per aiutare a distinguere gli incendi di idrocarburi dalla radiazione di fondo senza fiamma, supportando un rilevamento affidabile e la resistenza ai falsi allarmi. In condizioni specificate, il rilevatore è in grado di rilevare incendi da idrocarburi a distanze fino a 150 piedi (45 metri) con una risposta tipicamente inferiore a cinque secondi. Cinque livelli di sensibilità selezionabili aiutano gli utenti ad allineare le prestazioni alle esigenze di applicazione.

Il Rosemount 965 è calibrato in fabbrica per tutta la sua durata, contribuendo a ridurre le routine di calibrazione ricorrenti. Le funzionalità di test integrate a infrarossi verificano continuamente l'integrità dell'ottica e dell'elettronica, supportando la sicurezza tra un'ispezione manuale e l'altra. Le opzioni di uscita multiple, inclusa la connettività HART®, supportano l'integrazione con le infrastrutture di comunicazione standard, mentre il cablaggio universale aiuta a semplificare le specifiche e l'implementazione a livello di sito. La protezione della custodia IP66 e IP68 supporta le prestazioni negli ambienti operativi più difficili.

Il nuovo modello a prova di fiamma può essere applicato in ambienti che si trovano spesso in impianti per petrolio e gas, impianti chimici e petrolchimici, serbatoi di stoccaggio, aree di stoccaggio di materiali pericolosi e siti per esplosivi o munizioni. Il Rosemount 965 supporta anche applicazioni non pericolose e dell'industria leggera come infrastrutture di trasporto, edifici pubblici, tunnel per cavi, impianti di semiconduttori, magazzini e altri siti in cui è necessario un rilevamento affidabile delle fiamme degli idrocarburi.

"I clienti hanno bisogno di una tecnologia di rilevamento delle fiamme in linea con i rischi, l'ambiente e le esigenze operative di ciascuna applicazione", ha affermato Evgeny Rivkin, Product Manager per fiamme e gas del business measurement instrumentation di Emerson. "Questo nuovo modello a prova di fiamma amplia l'offerta di 965 Rosemount per aree pericolose, aiutando i team a bilanciare prestazioni di rilevamento, resistenza ai falsi allarmi e requisiti di calibrazione di routine".

Il nuovo modello a prova di fiamma è ora disponibile. Per specifiche e informazioni su come ordinare, visitare il sito Emerson.com/Rosemount965.

 

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.