Ultime notizie: Emerson amplia il portafoglio di valvole Fisher per un controllo preciso nei sistemi di bypass delle turbine
La valvola di condizionamento del vapore SVX Fisher™ offre un controllo preciso della temperatura e della pressione del vapore nelle applicazioni su vapore più impegnative.Immagine ad alta risoluzione
La nuova valvola di condizionamento del vapore Fisher SVX offre efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione per le configurazioni di condizionamento del vapore flusso in basso
MARSHALLTOWN, Iowa (9 aprile 2026) – Oggi Emerson ha presentato lavalvola di condizionamento del vapore SVX Fisher™, progettata per fornire un controllo preciso di pressione e temperatura nelle centrali elettriche a ciclo combinato e in altri ambienti di processo critici.
Con il rilascio della SVX, gli operatori degli impianti hanno ora a disposizione opzioni del portafoglio di valvole Fisher per soddisfare una serie di requisiti operativi e di budget. Gli utenti possono sfruttare l'intera gamma di attuatori per valvole e strumentazione di Emerson, nonché la sua vasta rete di assistenza.
Supportato da oltre 35 anni di esperienza nel condizionamento del vapore, l'SVX combina tecnologia collaudata e ingegneria avanzata per soddisfare un elevato standard di prestazioni, affidabilità e manutenibilità. Progettato utilizzando l'analisi avanzata degli elementi finiti (FEA) e la fluidodinamica computazionale (CFD), il suo corpo della valvola ottimizzato resiste al vapore ad alta pressione e ai rapidi cicli termici per fornire una durata a lungo termine.
L'SVX utilizza la tecnologia Whisper™ Flusso in basso di Emerson, in attesa di brevetto, per ridurre il rumore e le vibrazioni mantenendo al contempo un'elevata capacità di flusso. Garantisce l'atomizzazione e la vaporizzazione dell'acqua in un ampio campo di lavoro operativo e il suo ugello nebulizzato a vapore protegge le tubazioni a valle e riduce al minimo i requisiti di lunghezza dei tubi dritti.
Altre caratteristiche, come il coperchio della tenuta a pressione per una tenuta superiore e un design dell'otturatore pilota per un controllo preciso con attuatori più piccoli, supportano efficienza, reattività e costi di manutenzione ridotti.
Per ulteriori informazioni sulla valvola di condizionamento del vapore SVX Fisher, visitare il sito: Valvola di condizionamento del vapore Fisher SVX.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.