Emerson presenta il sensore digitale di pH/ORP ad alta temperatura e alta pressione per condizioni di processo difficili
Il sensore di pH/ORP ad alte prestazioni Rosemount™ 350A è progettato per condizioni di processo difficili, contribuendo a fornire prestazioni affidabili nell'analisi dei liquidi in applicazioni ad alta temperatura, ad alta pressione e retrattili. Immagine ad alta risoluzione
Il connettore M12 a 5 pin del sensore supporta una connettività digitale plug-and-play sicura per un'installazione semplificata e una trasmissione del segnale affidabile. Immagine ad alta risoluzione
Il Rosemount 350A semplifica la messa in servizio e migliora l'affidabilità delle misure grazie alla connettività plug-and-play e alla diagnostica integrata
SHAKOPEE, Minn. (6 agosto 2026) – Emerson ha presentato oggi il sensore di pH/ORP ad alte prestazioni Rosemount™ 350A, progettato per fornire misure affidabili in processi difficili, semplificando al contempo l'installazione e la manutenzione attraverso una connessione del sensore digitale plug-and-play.
Molte applicazioni di pH complesse, in particolare le installazioni ad alta temperatura, ad alta pressione e retrattili, possono mettere a dura prova i sensori analogici convenzionali con rumore del segnale, complessità del cablaggio e informazioni diagnostiche limitate. Il sensore digitale Rosemount 350A risolve questi problemi convertendo e trasmettendo digitalmente i dati di pH/ORP, riducendo la suscettibilità al rumore elettrico e aiutando i team a ottenere misurazioni stabili più rapidamente.
Con un'interfaccia digitale Modbus e un cablaggio M12 a connessione rapida, il sensore supporta la messa in opera plug-and-play e può contribuire a eliminare gli errori di installazione comuni associati al cablaggio manuale. Il design digitale consente inoltre l'interoperabilità tra i sensori digitali Rosemount per l'analisi dei liquidi, supportando ricambi semplificati e standardizzazione tra i siti.
Il Rosemount 350A memorizza i dati di taratura e le informazioni diagnostiche nel sensore, supportando i flussi di lavoro di taratura al banco e aiutando i team di manutenzione a risolvere i problemi in modo più contestuale. Acquisendo gli indicatori di stato del sensore e la cronologia degli eventi, il sensore può supportare una pianificazione della manutenzione più proattiva e un'analisi più rapida delle cause principali.
Progettato per applicazioni difficili, il Rosemount 350A supporta tipi di montaggio retrattili ed è offerto con corpo in titanio ed elettroliti di riferimento selezionabili per adattarsi a sostanze chimiche di processo complesse. Queste opzioni contribuiscono a migliorare le prestazioni di misura in applicazioni in cui temperatura, pressione, stratificazione o condizioni di avvelenamento possono ridurre la durata del sensore.
"Il sensore di pH/ORP ad alte prestazioni Rosemount 350A è progettato per aiutare i clienti a semplificare la messa in servizio e aumentare l'affidabilità delle misure in condizioni di processo difficili", ha affermato Rachel Jang, responsabile globale dei prodotti per l'analisi dei liquidi, per il business strumentazioni di misura di Emerson. "Combinando la connettività plug-and-play con la diagnostica integrata e l'archiviazione delle tarature, aiutiamo i team a ridurre la complessità e a dedicare più tempo ad agire su misure affidabili".
Per ulteriori informazioni sul prodotto, contattare il rappresentante Emerson locale o visitare il Emerson.com/Rosemount350A.
Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric USA, Inc.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.