Emerson lancia il sensore per pH/ORP digitale anti-stratificazione per un servizio affidabile e a bassa manutenzione

Fallback image

Il sensore del pH anti-stratificazione Rosemount™ 396A garantisce misure affidabili in condizioni di processo soggette a stratificazioni e incrostazioni. Immagine ad alta risoluzione

Il sensore Rosemount 396A massimizza la durata semplificando l'integrazione Modbus e velocizzando la sostituzione dei dispositivi

SHAKOPEE, Minn. (7 maggio 2026) - Emerson ha presentato oggi il nuovo sensore del pH anti-stratificazione Rosemount™ 396A per la misura del pH e del potenziale di ossidoriduzione (ORP) in applicazioni sporche, abrasive e con un contenuto di solidi elevato. Il dispositivo offre un robusto design anti-stratificazione e un'uscita digitale Modbus®, che riducono al minimo la manutenzione del sensore e garantiscono un segnale del pH/ORP costante anche in presenza di stratificazioni sul sensore.

"Nel caso di applicazioni con un contenuto di solidi elevato, i team necessitano di misure di pH e ORP affidabili senza assicurare una manutenzione costante del sensore", ha affermato Rachel Jang, Global Product Manager, Liquid Analysis, Emerson. "Il sensore Rosemount 396A combina un design anti-stratificazione con la connettività digitale per semplificare l'installazione e velocizzare la sostituzione del sensore in situazioni di servizio difficili".

Il sensore digitale Rosemount 396A può sostituire in modo immediato i sensori anti-stratificazione Rosemount 396P e 396PVP preesistenti, consentendo ai clienti di passare alla tecnologia digitale senza dover modificare le installazioni o gli accessori esistenti. 

Si dimostra particolarmente utile nei processi difficili di produzione chimica, nella raffinazione di petrolio e gas, nella gestione delle acque e acque reflue e nelle operazioni di produzione di carta e cellulosa, dove la stratificazione e le incrostazioni possono influire sull'affidabilità delle misure di pH e ORP.

Grazie all'uscita digitale del protocollo Modbus, il sensore Rosemount 396A supporta installazioni e configurazioni semplificate con i trasmettitori per l'analisi dei liquidi Rosemount compatibili. I dati di calibrazione sono memorizzati nel sensore per consentire la calibrazione in officina e la sostituzione, senza necessità di una nuova calibrazione in campo, contribuendo così a ridurre i tempi di messa in opera e gli interventi di manutenzione.

Il Rosemount 396A è classificato IP67 e IP68 per la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere, compresa l'immersione, in ambienti umidi e soggetti a dilavamento. È dotato di una giunzione di riferimento a passaggio con superficie di contatto ampliata in corrispondenza della giunzione, per applicazioni soggette a fouling. 

Il sensore digitale Rosemount 396A è già disponibile. Per specifiche e informazioni su come ordinare, visitare il sito Emerson.com/Rosemount396A. 

Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric USA, Inc.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.