La nuova valvola criogenica top-entry di Emerson limita le perdite e lo spreco di energia, migliorando la sostenibilità

Fallback image

La valvola di controllo Fisher™ IC2 di Emerson offre un controllo di precisione nelle applicazioni criogeniche, con un funzionamento affidabile in questi ambienti estremi. Immagine ad alta risoluzione.

La valvola di controllo Fisher IC2 è progettata per applicazioni a bassa temperatura, come le cold box, per ridurre i costi dell'energia, ottimizzare le prestazioni e prolungare la durata del prodotto

MARSHALLTOWN, Iowa (8 aprile 2026) - Emerson ha presentato la valvola di controllo criogenica top-entry Fisher™ IC2, ideale per applicazioni su cold box in unità di separazione dell'aria, liquefazione dell'idrogeno e produzione di GNL. Le cold box sono involucri isolati che ospitano apparecchiature criogeniche, come scambiatori di calore, colonne di distillazione, tubazioni e valvole. La valvola di controllo IC2 soddisfa i requisiti rigorosi di questi ambienti a temperature estremamente basse, funzionando in modo affidabile a temperature fino a -269 gradi Celsius (-452 gradi Fahrenheit).

Le operazioni in ambienti criogenici possono essere difficili a causa di vari fattori, tra cui perdite di prodotto e di energia dovute alle emissioni, che portano a una riduzione della redditività, costi di manutenzione elevati e problemi di conformità. Per risolvere questi e altri problemi, la valvola di controllo IC2 è caratterizzata da miglioramenti criogenici ad alte prestazioni, tra cui un diametro di estensione ridotto e un deflettore del fluido.

Questi componenti combinati aiutano a ridurre al minimo la conduzione del calore, riducendo così l'energia necessaria per mantenere le temperature dei fluidi di processo, migliorando al contempo la sostenibilità operativa complessiva. Il sistema di baderna avanzato Fisher ENVIRO-SEAL™ e il soffietto della valvola di controllo IC2 limitano le perdite a un massimo di 100 parti per milione in volume, soddisfacendo o superando gli standard dell'U.S. Environmental Protection Agency.

La valvola di controllo Fisher IC2 garantisce longevità grazie ai materiali del trim temprati, alla baderna ENVIRO-SEAL migliorata e alla sede metallo su metallo. La manutenzione della valvola IC2 è semplice grazie a caratteristiche quali l'accesso dall'alto, un singolo dado della baderna, un gruppo stelo modulare, un soffietto sostituibile in modo indipendente e un otturatore della valvola con un anello di tenuta sostituibili, con un utensile speciale per la rimozione dell'anello di tenuta.

La valvola di controllo IC2 è classificata per la classe di pressione CL600 ed è disponibile in diametri del tubo da DN25 a DN100 (da 1 a 4 pollici), con altre opzioni disponibili.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/FisherIC2.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.