I misuratori di portata a ultrasuoni portatili di nuova generazione di Emerson offrono più flessibilità per una trasparenza a livello di impianto

Flexim™ FLUXUS 631 device with transducer

La serie Flexim™ FLUXUS 631 di Emerson fornisce misurazioni della portata a ultrasuoni clamp-on portatili non intrusive per liquidi, gas e vapore. Immagine ad alta risoluzione

Flexim™ FLUXUS 631 device left view

La serie FLUXUS 631 offre un'esperienza utente coerente e intuitiva, con cinque modelli disponibili per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Immagine ad alta risoluzione

La serie Flexim FLUXUS 631 offre misurazione della portata non intrusiva su richiesta, verifica e monitoraggio delle condizioni superando i limiti dei misuratori fissi
  • La serie di misuratori di portata a ultrasuoni portatili non intrusivi clamp-on Flexim™ FLUXUS 631 misura liquidi, gas e vapore.
  • Permette una misurazione della portata rapida, temporanea e su richiesta, senza interrompere le operazioni.
  • Supporta la verifica di misuratori di portata e apparecchiature, il monitoraggio delle condizioni, il rilevamento delle perdite e l'analisi delle prestazioni energetiche.

BERLINO (8 luglio 2026) – Oggi Emerson ha presentato la nuova serie di misuratori di portata a ultrasuoni portatili clamp-on non intrusivi Flexim™ FLUXUS 631. La serie 631 offre misure flessibili, precise e affidabili di liquidi, gas e vapore in un'unica piattaforma e in un'ampia gamma di applicazioni industriali e municipali impegnative, senza interrompere le operazioni. Ciò consente agli utenti di settori quali petrolio e gas, chimico, energetico, alimentare e bevande, acqua e acque reflue, metalli e miniere e scienze biologiche di aumentare l'efficienza della manutenzione e dell'utilizzo di energia e migliorare le prestazioni dell'impianto.

La serie 631 è il fiore all'occhiello del portafoglio di misura portatile della portata di Emerson e fornisce misure di portata estremamente accurate nelle situazioni in cui i misuratori permanenti non sono disponibili. Eliminando i punti ciechi della misurazione ed evitando tempi di fermo non pianificati, questo contribuisce a mantenere la continuità operativa. Gli utenti possono inoltre verificare in modo indipendente le installazioni di portata esistenti e valutare le prestazioni reali di pompe, compressori e altre apparecchiature nelle condizioni operative reali. Ciò supporta decisioni più rapide e meglio informate per risultati operativi migliori. Semplificando l'implementazione di misure temporanee su richiesta, la serie 631 rafforza anche il monitoraggio delle condizioni, il rilevamento delle perdite e l'analisi dell'efficienza energetica, garantendo una vera trasparenza a livello di impianto.

La serie 631 offre un'esperienza utente coerente e intuitiva, con una configurazione rapida: la misurazione di un liquido può essere eseguita in meno di cinque minuti. La raffinata interfaccia uomo-macchina include un grande display integrato con grafici di installazione, valori in tempo reale e visualizzazione delle tendenze, semplificando la configurazione e il funzionamento sul campo. La batteria agli ioni di litio ad alta capacità consente più di 25 ore di funzionamento autonomo, mentre la modalità a basso consumo estende il tempo di funzionamento fino a 80 giorni, per applicazioni di monitoraggio a lungo termine.

La serie 631 è dotata di una robusta custodia con grado di protezione IP65 e IP67 per ambienti difficili e incorpora una serie di caratteristiche che consentono di mantenere le prestazioni anche nelle applicazioni più difficili. I meccanismi di compensazione avanzati consentono misure accurate in caso di flusso disturbato, anche in condizioni di installazione vincolate con tubazioni rettilinee limitate. Sono disponibili diversi modelli per misurare la portata di liquidi, gas, vapore a bassa e alta temperatura ed energia termica.

Diversi principi di misura combinati con l'elettronica avanzata consentono misure precise e ripetibili su vari tipi di fluidi e applicazioni difficili, inclusi gas a bassa pressione, liquidi con gas in sospensione o contenuto solido, liquidi ad alta viscosità, vapore saturo e vapore ad alta temperatura. La funzione integrata Dynamic Gas Meter garantisce una misurazione affidabile della portata nonostante le variazioni nella composizione del gas, permettendo al contempo di determinare la densità e la concentrazione del gas senza la necessità di un cromatografo.

La serie 631 offre doppi canali di misurazione e velocità di aggiornamento ultrarapide, fino a 20 millisecondi. Opzioni di connettività, come Modbus® RTU, uscite digitali e in corrente e interfacce USB per il trasferimento e la configurazione dei dati, assicurano una perfetta integrazione con i flussi di lavoro esistenti.

"Per migliorare l'efficienza è necessario avere una maggiore visibilità su tutti gli aspetti delle operazioni", ha affermato Rebecca Cottrell, Product Manager del business Measurement Instrumentation di Emerson. "Offrendo la flessibilità necessaria per misurare la portata di liquidi, gas e vapore con un dispositivo portatile non intrusivo, la serie FLUXUS 631 consente di prendere decisioni più informate che si traducono in un miglioramento delle prestazioni dell'impianto".

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.Emerson.com/FLUXUS631.

Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric USA, Inc.

Domande frequenti

Cos'è la serie Flexim FLUXUS 631?
La serie Flexim FLUXUS 631 è la piattaforma di misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on portatili di Emerson per la misurazione non intrusiva di liquidi, gas e vapore in applicazioni industriali e municipali.

Quali applicazioni sono supportate dalla serie Flexim 631?
La serie Flexim FLUXUS 631 supporta la misurazione temporanea della portata, la verifica dei misuratori, il rilevamento delle perdite, il monitoraggio delle condizioni, l'analisi dell'energia termica e i test delle prestazioni di pompe e compressori.

Come funzionano i misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi?
Durante il funzionamento, il misuratore utilizza sensori a ultrasuoni montati esternamente per misurare la portata attraverso le pareti dei tubi senza tagliare i tubi, senza interrompere le operazioni e senza venire direttamente a contatto con il fluido di processo.

Quali sono i vantaggi dei misuratori di portata portatili clamp-on rispetto ai misuratori di portata fissi?
I misuratori di portata portatili clamp-on combinano la misura non intrusiva con la flessibilità dell'uso su richiesta, consentendo l'installazione senza interruzioni del processo, evitando al contempo perdite di pressione e permettendo controlli della portata in qualsiasi momento e dove necessario
.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerso
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visita EmerEmerson.com.