La nuova valvola di controllo motorizzata Emerson riduce i costi di iniezione chimica offshore per le raffinerie
La valvola di controllo motorizzata della velocità di iniezione TESCOM™ RC-X di Emerson aiuta le raffinerie offshore a ottenere un'iniezione chimica accurata e ripetibile, riducendo gli sprechi chimici, i tempi di inattività e i costi operativi complessivi. Immagine ad alta risoluzione
La valvola di controllo motorizzata della velocità di iniezione TESCOM RC-X supporta l'iniezione accurata e ripetibile di sostanze chimiche offshore, riducendo i tempi di inattività e gli sprechi chimici
FLORHAM PARK, N.J. (30 luglio 2026) – Oggi Emerson ha lanciato la valvola di controllo motorizzata della velocità di iniezione TESCOMTM RC-X, che supporta un dosaggio accurato e ripetibile di sostanze chimiche offshore per mantenere la garanzia della portata per le raffinerie e ridurre i costi complessivi di iniezione delle sostanze chimiche.
La garanzia della portata è una componente fondamentale nella progettazione e nel funzionamento degli impianti di produzione offshore, soprattutto quando il settore si sposta verso acque più profonde, tieback più lunghi, pozzi più profondi e serbatoi a temperatura e pressione più elevati. Il passaggio a questi nuovi ambienti può introdurre condizioni che limitano il flusso, come l'idratazione, la corrosione o l'accumulo di cera, asfaltene, incrostazioni ed emulsioni.
Le raffinerie utilizzano il trattamento chimico per mitigare questi blocchi. Tuttavia, l'iniezione eccessiva o insufficiente di sostanze chimiche ha diversi effetti dannosi. L'iniezione eccessiva aumenta il consumo di sostanze chimiche e i costi che ne derivano, nonché ulteriori visite sul campo per il rifornimento dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici. Può anche avere un impatto negativo sui programmi di lavorazione o trattamento a valle e comportare sanzioni per contaminazione. L'iniezione può essere inefficace, mettendo a rischio l'integrità meccanica e la produttività.
"Un corretto dosaggio chimico in acque profonde e in ambienti di raffinazione ad alta pressione/alta temperatura può prevenire blocchi e instabilità del flusso, contribuendo a garantire un comportamento ottimale dei fluidi, proteggendo l'integrità degli asset e stimolando la produzione", ha affermato Julia Villa, Product Marketing Manager del business Fluid and Motion Control di Emerson. "Progettate specificamente per funzionare con i misuratori di portata a effetto Coriolis Micro MotionTM nei processi di iniezione chimica offshore, le valvole di controllo motorizzate della velocità di iniezione TESCOM RC-X consentono un dosaggio accurato che riduce i tempi di fermo e gli sprechi chimici associati all'iniezione eccessiva".
Con un design a corsa breve (meno di 1/8 di in.), le valvole di controllo TESCOM RC-X hanno una precisione fino a 15.000 libbre per in. quadrato (psi) e offrono portate ultra-basse di 0,02-500 litri all'ora e una funzione ripetibile con controllo da 4 a 20 milliampere (mA) per una garanzia precisa della portata. L'azionamento elettrico elimina il fabbisogno di aria, preferibile quando l'aria compressa non è disponibile o non è affidabile.
Disponibili nei modelli a media e alta pressione, le valvole di controllo modulari TESCOM RC-X sono leggere e compatte, con un ingombro del motore ridotto rispetto a prodotti simili con velocità di iniezione chimica, consentendo design degli skid più piccoli e leggeri.
La valvola stessa ha anche meno parti mobili rispetto a prodotti simili, riducendo il rischio di guasti meccanici nel tempo, funzionando in modo più coerente e richiedendo meno manutenzione. Sono a prova di esplosione, con grado di protezione IP67 e sono conformi a NACE MR0175.
Progettati per soddisfare una varietà di esigenze industriali, i misuratori di portata a effetto Coriolis offrono la misurazione della portata massica più accurata e ripetibile per liquidi, gas o fanghi.
Per ulteriori informazioni sulle valvole di controllo della velocità di iniezione motorizzate TESCOM RC-X, visitare www.emerson.com/RC-X.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.