Valvole a globo Fisher™ easy-e™

Ottimizzazione delle vostre opzioni di controllo del flusso con questi cavalli di battaglia nel settore del controllo di processo.

Run with Higher Performing, More Versatile Flow Control

Funzionamento con un controllo di portata più efficiente e più versatile

Le valvole di controllo easy-e Fisher sono disponibili da NPS 1/2 a 36 e offrono agli utenti livelli elevati di prestazioni e affidabilità. Possono aiutare a soddisfare diverse esigenze in applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose. Nessun'altra valvola a globo offre la massima versatilità applicativa delle valvole easy-e. Sono state progettate per essere valvole facili per tutti, per semplificare il magazzino di componenti, la formazione o la manutenzione. Le oltre 2,4 milioni di valvole easy-e installate sul campo dimostrano l'accettazione delle loro prestazioni in tutti i settori.

Nelle operazioni servono una minore complessità e meno inefficienze

Per ottenere una crescita superiore alla media in un mondo con crescita ridotta, le migliori aziende stanno innovando con prodotti che offrono un maggior numero di funzionalità di automazione, sicurezza e semplicità.


-Ricerca industriale Baird

Il numero e le dimensioni maggiori delle strutture di oggi (con conseguente maggior numero di valvole di cui effettuare la manutenzione) e la costante mancanza di manodopera specializzata ed esperta rappresentano una sfida per i team di manutenzione in loco.


–ValveMagazine.com

Il gruppo della valvola di controllo deve essere ottimizzato o sviluppato come unità. In generale, i componenti della valvola non progettati come gruppo completo non garantiscono le migliori prestazioni dinamiche.


-Manuale delle valvole di controllo

Gestione di una VASTA GAMMA di esigenze di controllo del fluido con una valvola standard

WHAT’S YOUR OPPORTUNITY?

Qual è la tua opportunità?

Qual è la tua opportunità? Quando le strutture si ingrandiscono, il numero di valvole di controllo necessarie aumenta. Si pensi a una singola serie di valvole a globo in grado di soddisfare le esigenze di tutta la struttura. Grazie alle valvole easy-e Fisher, è possibile selezionare facilmente il tipo di corpo e la portata corretti

RIDUZIONE AL MINIMO di inventario, formazione e complessità del servizio

MINIMIZE Inventory, Training, and Service Complexity

Qual è la tua opportunità?

Qual è la tua opportunità? Tutte le valvole di controllo richiedono manutenzione periodica. Nella maggior parte dei casi significa che è necessario tenere a magazzino molti componenti, formare il personale e investire tempo nella manutenzione. Abbiamo progettato Easy-e per ridurre la complessità per le strutture. Poiché molti componenti sono intercambiabili, è possibile mantenere al minimo i costi di inventario. Invece di avere necessità di conoscere diverse piattaforme per valvole di controllo, il personale può applicare rapidamente la flessibilità di Easy-e a molte applicazioni diverse nell'ambito delle proprie operazioni.

Soddisfazione delle esigenze per le PRESTAZIONI delle valvole e controllo ottimizzato dei processi

Meet Valve PERFORMANCE Demands and Optimize Control of Your Processes

Qual è la tua opportunità?

Qual è la tua opportunità? Le valvole di controllo sono un componente di controllo altamente ingegnerizzato, essenziale per la precisione e il controllo del processo. Le valvole easy-e Fisher offrono un alto valore per l'investimento in valvole di controllo, grazie alla loro lunga durata operativa e alle migliori prestazioni di controllo.

Ulteriori informazioni sulle valvole di controllo easy-e Fisher