Soluzioni di valvole per centrali elettriche a ciclo combinato

Una tecnologia economica, affidabile e veloce per soluzioni energetiche.

La promessa dell'efficienza può superare le sfide del nostro futuro?

Le centrali elettriche a ciclo combinato (CCPP) sono sempre più messe in funzione per soddisfare la crescente domanda energetica con maggiore efficienza e minori emissioni grazie all'integrazione di turbine a gas e vapore. Questo approccio a turbina doppia produce un'efficienza termica superiore e promette una riduzione dell'impronta di carbonio, offrendo al contempo flessibilità operativa e una perfetta integrazione di energia rinnovabile.

Tuttavia, la natura intricata di questi sistemi richiede notevoli investimenti, competenze ingegneristiche avanzate e rigorosa conformità alle normative. Abbinati a limitazioni di risorse e alla riduzione della forza lavoro qualificata, questi fattori presentano sfide considerevoli per mantenere una disponibilità ottimale degli impianti e raggiungere obiettivi produttivi e finanziari.

E se avessi un partner esperto che ti guida attraverso questi tempi difficili?

CCPP in cifre

Rivoluziona l'energia: L'ascesa dei sistemi di alimentazione innovativi

Le centrali elettriche a ciclo combinato (CCPPs) sono estremamente efficienti, utilizzano turbine a gas e a vapore ed emettono un minor numero di inquinanti rispetto agli impianti tradizionali. Offrono affidabilità, flessibilità operativa e costi operativi inferiori. Con l'aumento della domanda di energia e il continuo proseguimento della transizione verso un'energia più pulita, iCCPP svolgeranno un ruolo fondamentale nel mix energetico globale, combinando la fattibilità economica con i benefici per l'ambiente.

Fonte: https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431

0%

dell'elettricità mondiale generata dai CCPP

5,57% CAGR

Il mercato delle CCPP dovrebbe crescere dal 2025 al 2034

Fino a 0

L'efficienza termica CCPPs è superiore al tradizionale impianto a ciclo semplice

Del 0%

Il CCPP produce emissioni significativamente inferiori rispetto alle vecchie centrali a carbone, con i CCPP a gas naturale che riducono le emissioni di CO2

Sfrutta le soluzioni di controllo finale di Emerson

Soddisfa la domanda di carico in modo più rapido e affidabile

icon
Ottimizzazione

Ottimizza il tuo impianto con un controllo più intelligente per operazioni di ciclo semplificate

  • Migliora la velocità, la qualità e l'accuratezza del sistema di erogazione del gas combustibile
  • Flessibilità flessibile per ridurre le velocità di rampa e aumentare la reattività dell'unità
  • Maggiore efficienza dell'impianto con soluzioni precise di misura e controllo
icon
Disponibilità dell'impianto

Migliora la disponibilità dell'impianto riducendo al contempo i costi operativi

  • Implementa soluzioni che funzionano più a lungo in condizioni di ciclo prolungato
  • Riduci al minimo i tempi di fermo con soluzioni progettate per una rapida manutenzione
  • Monitora le prestazioni della valvola per prevedere e affrontare in modo proattivo i guasti potenziali
icon
Competenza

Sfrutta le competenze e le risorse del Controllo finale di Emerson

  • Usa le tecnologie delle valvole intelligenti e affidabili di Emerson per alleggerire la tua forza lavoro
  • Progetta l'efficienza del tuo impianto con l'aiuto degli esperti di potenza di Emerson
  • Raggiungete nuove altezze di prestazioni con formazione e supporto OEM reali
Fallback image

Soluzioni di valvole per centrali elettriche a ciclo combinato

Soluzioni di valvole per centrali elettriche a ciclo combinato

Scopri la catena del valore della produzione dell'energia per il ciclo combinato, evidenziando ciascuna fase dallo stoccaggio e distribuzione iniziale del combustibile alla conversione di energia efficiente all'interno del generatore di vapore a recupero di calore e della turbina a vapore, culminata in un'erogazione di potenza affidabile supportata dall'equilibrio dell'impianto.

Le tue domande sulla produzione a ciclo combinato - Risposte.

Emerson offre servizi quali monitoraggio e analisi digitali delle valvole, calibrazione delle valvole di controllo, configurazione e riparazione regolari, progettazione del sistema di copertura dei serbatoi, configurazione e riparazione di valvole di sfioro, aggiornamenti e retrofit della tecnologia e formazione completa su prodotti e sistemi.

Il regolatore per gas combustibile Fisher offre un controllo della pressione reattivo senza un'unità singola per più di due anni e non richiede manutenzione.

Le soluzioni di Emerson possono migliorare la velocità, la qualità e l'accuratezza del sistema di erogazione del gas combustibile, progettare con flessibilità per migliorare le velocità di rampa, aumentare la reattività dell'unità e aumentare l'efficienza dell'impianto con soluzioni di misura e controllo precise.

In che modo le soluzioni di Emerson possono contribuire a mitigare le emissioni fuggitive in un'applicazione di produzione di energia a ciclo combinato? Il loro portafoglio di valvole a basse emissioni, che comprendono prodotti come i sistemi di baderne di controllo ENVIRO-SEAL™ potenziati Fisher™ e le valvole a triplo offset Vanessa™ serie 30.000, è progettato per affrontare tutti i possibili percorsi di perdita e garantire la conformità alle normative sulle emissioni fuggitive attuali e future. Inoltre, Emerson offre funzionalità di monitoraggio complete, come il monitoraggio di valvole di sfioro, in grado di rilevare e documentare gli eventi di emissione, consentendo risoluzioni più rapide e una migliore gestione delle risorse.

Scopri di più qui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/