Possibilitando a mistura segura, precisa e escalável de gás natural de hidrogênio para um futuro de energia de baixo carbono
Implemente estratégias de mistura confiáveis com tecnologias avançadas projetadas para segurança, precisão e conformidade regulatória
A Emerson combina medição de precisão, sistemas avançados de segurança e análises em tempo real para ajudar serviços gerais e operadores de gás a implementar soluções seguras, confiáveis e prontas para regulamentação de mistura de hidrogênio-gás natural em escala.
Soluções de hidrogênio em ação
As soluções da Emerson utilizam tecnologia, software e serviços de automação para proporcionar às indústrias mais eficiência, aprimoramento da segurança e sustentabilidade nas operações de produção, transporte e uso de hidrogênio.
Mantenha a segurança da rede de tubulações com detecção precoce e de vazamentos
A mistura de hidrogênio com gás natural não é novidade. As tecnologias de automação têm garantido que os operadores mantenham a segurança da rede de dutos e do pessoal por meio da detecção de vazamentos e da mitigação de riscos avançados graças à detecção precoce.
Reguladores de pressão
Produtos de regulagem de pressão para ar comprimido, gás natural, vapor, combustível, propano, gases especiais, água e outros fluidos de processo.
Detecção de chama e gás da Rosemount
Proteja a vida e bens com os detectores de chama e gás da Rosemount da Emerson.
Injeção de gás odorizador
Um sistema computadorizado de injeção de odorizador proporcional à vazão de gás que garante uma dosagem muito precisa do líquido odorizante.
Perguntas frequentes (FAQs)
A mistura de hidrogênio apresenta desafios técnicos, regulatórios e de segurança únicos que as concessionárias e operadores de gás devem enfrentar com cuidado. Esta seção de perguntas frequentes fornece respostas claras e práticas para perguntas comuns sobre tecnologias de mistura.
O hidrogênio é mais comumente misturado com gás natural, como o biometano. A quantidade de H2 no gás misturado pode variar de menos de 1% a 30%, dependendo da aplicação e das propriedades da infraestrutura de gás existente. Devido à sua eficiência de combustão muito maior, o hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renováveis pode ser injetado em dutos de gás natural. As misturas resultantes desse processo podem gerar calor e energia com menos emissões do que usar apenas gás natural.
Depois que o gás natural é extraído da terra e refinado para uso como combustível, ele normalmente entra em uma rede de grandes gasodutos de transmissão que o transportam para cidades e instalações industriais em uma determinada área geográfica. O hidrogênio pode então ser injetado nos dutos de gás natural por meio de sistemas de injeção em praticamente qualquer ponto ao longo da rede de transmissão ou mais a jusante ao longo das linhas de distribuição menores de cidades individuais que servem aos usuários finais comerciais e residenciais.
O limite de quanto hidrogênio pode ser misturado ao gás natural depende de vários fatores, incluindo o projeto e os materiais utilizados na construção do duto, a condição e a operação de compressores e outros equipamentos críticos, e o projeto de aplicações como turbinas e processos de fabricação de plásticos que utilizam gás natural como combustível. Isso se deve principalmente ao quão corrosivo é o hidrogênio puro, o que faz com que o metal se torne frágil, e ao fato de que ele é normalmente manuseado a pressões muito altas, o que aumenta o risco de vazamentos e incidentes de segurança.
Manter a pureza de H2 e medir com precisão a vazão de gás ao longo de toda a rede de dutos também são essenciais para garantir a rentabilidade e a continuidade do serviço. Além disso, como o hidrogênio no gás misturado deve vir de fontes renováveis para que o impacto ambiental dos componentes do combustível fóssil seja compensado, é necessário que haja mais investimento, pesquisa e colaboração entre todas as partes interessadas da cadeia de valor para desenvolver e ampliar a eletrólise e outras tecnologias de hidrogênio verde.
As tecnologias de automação avançada aumentam a consciência e o controle dos operadores sobre o processo de mistura. Os sistemas de monitoramento de corrosão não invasivos, por exemplo, podem ser facilmente adaptados aos requisitos químicos e logísticos específicos de dutos de gás com mistura. Assim, ajudam a agilizar a manutenção e detectar e tratar possíveis problemas de contenção devido a fragilização ou corrosão de borracha antes que vazamentos ou falhas ocorram.
A automação também torna mais econômico controlar e monitorar remotamente dispositivos e equipamentos em longas distâncias da tubulação. Os medidores de vazão e os controladores de ponta combinados com válvulas altamente duráveis, feitas de materiais anticorrosivos, garantem uma injeção precisa de hidrogênio. Já os cromatógrafos de gás em linha fornecem análises de BTU e da composição química em tempo real, o que facilita a otimização do controle de compressão e combustão e a manutenção da mistura adequada de H2 e gás natural.