Produza hidrogênio de baixo carbono com segurança, eficiência e controle aprimorados

Eletrólise de hidrogênio

A eletrólise de hidrogênio é fundamental para os esforços de descarbonização em todos os setores industriais. À medida que as instalações evoluem do piloto para a produção total, manter operações seguras, tempo de atividade confiável e desempenho eficiente em termos de energia torna-se cada vez mais essencial. A automação integrada, a medição de precisão e as tecnologias avançadas de válvulas proporcionam a visibilidade e o controle necessários para dar suporte à produção de hidrogênio verde em escala.

Hydrogen renewable energy production
Estratégias de automação para produção sustentável de hidrogênio

Otimize o desempenho do eletrolisador em todo o ciclo de vida

Desde o controle do processo e gerenciamento de vazão até a conformidade com a segurança e a detecção de vazamentos, os sistemas de eletrólise requerem tecnologias coordenadas de alto desempenho. Diagnósticos em tempo real, redução de emissões evasivas e ferramentas de monitoramento de energia ajudam os operadores a gerenciar variáveis complexas, reduzir custos operacionais e garantir a conformidade em todos os processos de produção de hidrogênio.

Soluções para todas as escalas de produção de hidrogênio

Soluções de eletrólise de hidrogênio em ação

Seja na implantação de unidades conteinerizadas ou plantas de vários megawatts, os produtores de hidrogênio contam com sistemas escaláveis que proporcionam desempenho e confiabilidade. O controle de vazão, de pressão e de temperatura é essencial para manter ambientes seguros de reação. As plataformas integradas melhoram a visibilidade, ao mesmo tempo em que apoiam a conformidade regulatória e a longevidade dos ativos.

Melhore a segurança e a estabilidade do processo

image

A produção do eletrolisador de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. Os fabricantes devem executar projetos dentro do prazo e dentro do orçamento com baixa complexidade, bem como operar com segurança, confiabilidade e lucro usando as tecnologias mais avançadas.

Experiência em tecnologia para cada processo

Grupos de negócios em eletrólise de hidrogênio

A eletrólise de hidrogênio envolve reações químicas complexas, gerenciamento térmico e controles de segurança. Nosso portfólio de tecnologias abrange todas as principais funções — desde a computação de borda e medição da vazão até a atuação avançada das válvulas e eficiência energética. Descubra como cada grupo de negócios agrega valor essencial ao seu processo.

Conheça os nossos recursos

Documentos relacionados à solução para eletrólise de hidrogênio

Acesse conteúdo valioso que apoia suas metas de produção de hidrogênio

Conheça os principais recursos que oferecem insights e práticas recomendadas para otimizar os processos de eletrólise de hidrogênio. Aproveite a experiência da Emerson para melhorar a eficiência e apoiar suas metas de produção de hidrogênio.

Avance na produção de hidrogênio verde

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja perguntas comuns sobre eficiência do eletrolisador, pureza da água e integração do sistema. Saiba como as tecnologias da Emerson ajudam a melhorar o controle do processo, reduzem o consumo de energia e dão suporte a uma produção de hidrogênio escalável e econômica.

O hidrogênio é usado na fabricação de dois compostos químicos importantes: amônia e metanol. Portanto, o hidrogênio é considerado um bloco de construção para fertilizantes feitos de amônia e polímeros feitos de metanol.

Não. Milhões de toneladas de hidrogênio são usados na indústria, mas nem todo o hidrogênio produzido hoje pode ser considerado neutro em carbono. O hidrogênio azul e verde são as duas principais alternativas de baixo CO2 e que podem substituir o hidrogênio cinza rico em carbono, que representa 95% da produção de hidrogênio hoje em dia.

As tecnologias de automação aumentam a capacidade, a confiabilidade e a eficiência dos eletrolisadores e, com eles, o potencial de uma economia de hidrogênio verde, de várias maneiras, desde o manuseio de cargas de energia flutuantes até a medição e controle da vazão de água com maior precisão, até o uso de análises digitais para aplicações de gestão energética. A automação também pode melhorar a segurança, a vida útil dos ativos e a conformidade regulatória, e ainda reduzir os materiais e os custos de mão de obra. 

O hidrogênio não é apenas um facilitador chave para atingir emissões Net Zero para a indústria, mas também uma oportunidade importante para as empresas químicas gerarem novos fluxos de receita sustentáveis. As empresas químicas podem alavancar seus fortes ativos globais, cadeias de suprimentos interligadas, vendas e distribuição existentes e conhecimento prático de engenharia para mudar para um portfólio mais sustentável usando recursos mais limpos e sustentáveis.