Acelere a produtividade e melhore a repetibilidade

Produção automatizada

Para se manterem competitivas na fabricação moderna, as empresas devem produzir produtos de alta qualidade em escala e, ao mesmo tempo, manterem-se ágeis diante das demandas em constante evolução. A produção automatizada reúne sistemas de controle inteligentes, dados em tempo real e análises avançadas para reduzir a variabilidade, melhorar a produtividade e minimizar as intervenções manuais. Seja em operações em bateladas ou contínuas, a automação transforma a produção em um processo simplificado e escalável que gera maior confiabilidade e resultados de negócios.

Automated Production
A fabricação mais inteligente começa com a automação

Precisão e produtividade a cada batelada

Garanta a qualidade e a consistência com o controle automatizado de processos complexos de produção.

Fabricantes das áreas de ciências biológicas, produtos químicos especializados e outros setores dependem da automação para reduzir riscos, manter a conformidade e melhorar a flexibilidade. Com plataformas modernas que integram controle do processo, captura de dados e tecnologias de análise, as equipes de produção podem responder às mudanças nos requisitos com velocidade e precisão. Os fluxos de trabalho automatizados eliminam o erro humano, garantem a repetibilidade e permitem a otimização do processo em tempo real, resultando em um escalonamento mais rápido e resultados mais confiáveis.

Resultados comprovados em aplicações do mundo real

Soluções automatizadas de produção em ação

De linhas piloto em escala de pesquisa a instalações em larga escala, as soluções automatizadas de produção ajudam a garantir a uniformidade do processo, a integridade dos dados e transições mais rápidas do desenvolvimento para a produção comercial. Os insights de dados em tempo real permitem ações corretivas imediatas e melhoria contínua, capacitando as equipes a oferecerem maior qualidade a um custo mais baixo em todo o ciclo de vida do produto.

Tenha mais qualidade e velocidade com análises em tempo real

image

Desde a aplicação da automação durante o desenvolvimento do processo até a coleta de dados com contexto durante a fabricação, a tecnologia DeltaV™ da Emerson e as soluções de software para sistemas de fabricação podem melhorar sua gestão de dados, a qualidade do produto em tempo real, a confiabilidade e os custos operacionais.

 

Conheça os nossos grupos de negócios

Grupos de negócios na produção automatizada

A produção automatizada é impulsionada por tecnologias que abrangem o controle do processo, a detecção, a atuação e a análise. Cada grupo de negócios traz ferramentas e conhecimento especializados, garantindo que suas operações estejam conectadas, sejam responsivas e otimizadas de ponta a ponta. Saiba como esses grupos contribuem para uma fabricação mais produtiva e adaptativa.

Eleve a precisão com automação escalável

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre a produção automatizada no segmento de medicamentos de terapia avançada (MTAs). Descubra como a automação ajuda a melhorar a consistência do produto, permite a escalabilidade e apoia a conformidade regulatória em ambientes de fabricação altamente especializados.

A produção automatizada em MTAs usa sistemas de controle integrados, robótica e fluxos de trabalho digitais para executar processos precisos e repetíveis com intervenção manual mínima. Ela apoia a consistência, a escalabilidade e a conformidade na produção de terapias celulares e genéticas.

A automação minimiza o erro humano, garante a reprodutibilidade e permite a captura de dados em tempo real. No ambiente de alto risco de MTA, ela ajuda a reduzir a variabilidade e melhorar a segurança do paciente e, ao mesmo tempo, acelerar o tempo para comercialização.

Sim. Plataformas modulares e escaláveis de automação podem se adaptar à medida que a produção se expande, de bateladas de escala clínica à fabricação comercial, sem comprometer a conformidade ou a qualidade do produto.

A automação garante que os parâmetros cruciais do processo sejam rigorosamente controlados e repetíveis em cada batelada. Isso reduz o desvio e a variabilidade do processo, ajudando a manter a qualidade do produto em todos os lotes.

A automação aborda desafios como alta variabilidade, produtividade limitada, etapas manuais complexas e dependência do operador. Ela padroniza as operações e reduz a carga de treinamento para os funcionários.

Embora o investimento inicial possa ser maior, a automação melhora a eficiência, reduz o retrabalho e acelera a ampliação da produção, tornando-a uma solução econômica mesmo para terapias de alto valor em pequenas bateladas.