Transforme a experiência em ação padronizada

Transferência de conhecimento

Nos complexos ambientes de fabricação atuais, as organizações não podem se dar ao luxo de perder conhecimento operacional devido à rotatividade da força de trabalho ou conhecimento isolado. As soluções de transferência de conhecimento capacitam as equipes para capturar, preservar e escalar práticas recomendadas entre locais e funcionários. Ao digitalizar o conhecimento do processo e incorporá-lo aos sistemas automatizados, os fabricantes ganham consistência, reduzem o tempo de treinamento e aceleram a tomada de decisões, garantindo um know-how essencial sempre disponível quando e onde for necessário.

Digital technology, internet network connection, data exchange, software development, IoT internet of things. Woman using computer with binary code software development, technology background
Expandindo o conhecimento por toda a empresa

Digitalize e padronize o conhecimento operacional

Possibilite uma integração mais rápida, uma conformidade mais forte e um desempenho mais consistente

Quando as organizações dependem da comunicação informal ou de documentação manual para compartilharem conhecimento, correm o risco de terem operações inconsistentes, tempos de familiarização mais longos e erros custosos. As ferramentas de transferência de conhecimento preenchem essa lacuna incorporando conhecimento dos procedimentos e do processo aos fluxos de trabalho digitais, garantindo que as informações corretas sejam entregues às pessoas certas no momento certo. Isso ajuda a alinhar a produção com as especificações, padronizar entre equipes e regiões e promover a excelência operacional de dentro para fora.

Do conhecimento compartilhado ao sucesso consistente

Soluções de transferência de conhecimento em ação

Quer você esteja apresentando novos equipamentos, adaptando-se a mudanças de especificações ou ampliando a produção para novos locais, a capacidade de transferir conhecimento de forma eficiente pode ser o seu sucesso ou o seu fracasso. As modernas soluções de transferência de conhecimento fornecem acesso estruturado, validado e digital a procedimentos operacionais, tornando a integração mais rápida, reduzindo a variabilidade e dando às equipes confiança em cada decisão tomada na planta.

Mantenha o conhecimento do produto em movimento com precisão

Explore nossos grupos de negócios

Grupos de negócios em transferência de conhecimento

Cada grupo de negócios contribui com capacidades exclusivas para apoiar a transferência eficaz de conhecimentos, desde a captura de dados em tempo real e a automação de procedimentos até a validação de ações críticas e a garantia de precisão. Saiba como esses grupos ajudam as organizações a converterem o conhecimento em sucesso escalável e repetível.

Proteja o conhecimento do produto em todo o ciclo de vida

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre transferência de conhecimento no segmento de medicamentos de terapia avançada (MTAs). Aprenda a reduzir a variabilidade e a melhorar a velocidade capturando e transferindo conhecimento do processo entre funções e estágios de desenvolvimento.

A transferência de conhecimento envolve capturar, documentar e comunicar informações críticas do processo e do produto do desenvolvimento à fabricação, garantindo uma execução consistente e o alinhamento regulatório.

MTAs são terapias complexas e de pequenas bateladas, em que a compreensão do processo é essencial. A transferência eficaz de conhecimento ajuda a reduzir erros, melhorar a ampliação de produção e garantir a conformidade durante a transferência e a comercialização de tecnologia.

A transferência inadequada de conhecimento pode levar a falhas em bateladas, processos inconsistentes, retrabalho e atrasos regulatórios, o que é particularmente problemático em MTAs, em que os tamanhos das bateladas são pequenos e o risco é alto.

Sim. As soluções digitais automatizam a coleta, a revisão e a disseminação de dados entre equipes e locais, melhorando a rastreabilidade e reduzindo o risco de erros durante as transições.

Plataformas de MES, como o Sistema de Execução de Fabricação DeltaV, fornecem uma base digital para transferir procedimentos validados, garantir uma execução consistente e assegurar a conformidade das especificações entre operadores e unidades.

Ao investirem em sistemas digitais centralizados que conectam as equipes de P&D, de fabricação e de QA, os fabricantes podem melhorar a agilidade, minimizar os riscos e apoiar a inovação contínua na produção de MTA.