Controles mais rígidos, melhor visão dos processos de perfusão

Colheita e recuperação

Com o aumento do uso de processos de perfusão e tecnologias de uso único, os fabricantes de produtos biológicos enfrentam desafios devido às altas concentrações de células e à falta de controle na produção da batelada, o que pode resultar em processamento extra e culturas inadequadas. As soluções automatizadas de gerenciamento da Emerson permitem um controle mais rígido dos processos de perfusão e dos procedimentos de batelada, ao mesmo tempo em que melhoram a integração de operações, alocação de recursos, coleta de dados, monitoramento de células e rastreabilidade total da batelada para processos otimizados de recuperação/colheita.

Harvest and Recovery
Tecnologias flexíveis para terapias biológicas em evolução

Colheita simplificada e recuperação para processos de alto rendimento

Tecnologias integradas que suportam escalabilidade, conformidade e recuperação consistente do produto

Na fabricação de biotecnologia, a colheita e a recuperação representam uma entrega crítica — remover resíduos de biomassa ou células, preservando componentes valiosos do produto. Instrumentação de processo confiável, controle automatizado e dispositivos compatíveis com sala limpa suportam esse equilíbrio entre eficiência e cuidados. As soluções escaláveis permitem que tanto o aço inoxidável quanto as implementações de uso único mantenham a consistência da batelada, minimizem o risco de contaminação e atendam aos rigorosos padrões da indústria. Independentemente de separar as células ou gerenciar etapas de esclarecimento, a tecnologia inteligente aumenta o rendimento e a confiança.

Automação e controle no núcleo de colheita e recuperação

Soluções de colheita e recuperação em ação

A recuperação eficiente começa com os controles de processo corretos. Desde transferir líquidos suavemente até monitorar os níveis de enchimento e impulsionar sistemas de agitação, as tecnologias inteligentes suportam tanto o desempenho quanto as expectativas regulatórias. As plataformas integradas de automação coordenam as operações, enquanto os sensores e as válvulas oferecem insights práticas e controle de vazão responsivo. Ao longo das etapas primárias de recuperação, da centrifugação à filtração, essas ferramentas geram melhoria de rendimento e reprodutibilidade.

Fornece um fluxo preciso para otimização do rendimento

image

A incapacidade de gerenciar efetivamente a vazão durante as etapas de colheita e recuperação de um processo de biomanufatura pode resultar em transferência inadequada de material entre os vasos, levando à degradação do produto ou rendimentos abaixo do ideal. O controle inadequado da vazão também pode resultar em processos de recuperação ineficientes que inibem futuras etapas de purificação. O portfólio de soluções de controle de vazão da Emerson apresenta a mais recente tecnologia de válvulas e medições, bem como sistemas de controle de ponta para gestão de vazão aprimorada.

O que você precisa saber

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore as percepções sobre os desafios comuns de colheita e recuperação nos fluxos de trabalho em biotecnologia. Saiba como as soluções da Emerson ajudam a garantir a qualidade, reduzir o desperdício e melhorar a confiabilidade do processo durante essa fase crítica.

Colheita e recuperação é o estágio em que as células ou produtos são separados do meio de cultura e coletados para processamento a jusante. Desempenha um papel vital na manutenção do rendimento e da qualidade.

A detecção de nível em tempo real ajuda a evitar transbordamento, garante o uso eficiente do tanque e minimiza a intervenção manual, melhorando o rendimento e reduzindo os riscos.

A mistura suave e uniforme evita danos às células e suporta uma distribuição uniforme, o que é essencial para etapas eficazes de esclarecimento ou filtração.

A automação permite controle consistente de parâmetros de vazão, nível e mistura, reduz o erro do operador e melhora a rastreabilidade e conformidade de dados.

A Emerson oferece soluções como medidores de vazão, transmissores de nível e plataformas de automação de bioprocessamento para ajudar a otimizar cada estágio de colheita e recuperação.

O controle de vazão preciso ajuda a evitar o estresse de corte, reduz a perda de produtos e garante o desempenho consistente do filtro, todos os quais são essenciais para a pureza e o rendimento do produto.