Impulsionar a qualidade, o rendimento e a conformidade na produção de dose sólida oral
Os sistemas integrados ajudam a garantir a consistência, desde a formulação até a embalagem final.
A produção eficiente de comprimidos e cápsulas exige controle preciso do processo, monitoramento em tempo real e documentação rastreável para atender a rigorosos padrões regulatórios. A automação escalável, os sistemas robustos de execução de fabricação (MES) e o monitoramento preditivo de ativos podem otimizar os fluxos de trabalho dos OSD e reduzir a variabilidade de produção. Essas tecnologias capacitam os fabricantes de ciências biológicas para manter a integridade de dados, melhorar a batelada e reduzir os desvios.
Soluções para dose sólida oral em ação
Os fabricantes de dose sólida oral enfrentam pressão para aumentar a saída sem comprometer a qualidade ou a conformidade. Seja implementando controle de circuito fechado para mistura ou automatização de desvios no MES, as ferramentas digitais garantem execuções de produção repetíveis e compatíveis. O monitoramento proativo de ativos evita, ainda, tempo de inatividade não planejado e melhora a eficiência operacional.
Orquestrando todas as etapas na fabricação de OSD
Para garantir que sua planta esteja funcionando na capacidade plena, você precisa de controle e flexibilidade no processo com o reforço de variáveis críticas e monitoramento dos equipamentos para facilitar a resposta rápida às mudanças. Sem os sistemas adequados implantados, questões de equipamento e decisões de última hora no chão de fábrica podem se transformar em grandes problemas. A equipe de especialistas da Emerson, juntamente com soluções sólidas de integração e gestão de ativos, pode ajudá-lo a identificar melhorias necessárias, alcançar um maior rendimento e agilizar as operações em múltiplos produtos.
Sistema de Controle Distribuído DeltaV™
DCS moderno e escalável com arquitetura modular, conectividade de E/S perfeita e gerenciamento incorporado de bateladas e receitas, desenvolvido especificamente para reduzir a variabilidade e manter a conformidade com as BPF em toda a fabricação de dose sólida oral.
Sistema de Execução de Manufatura DeltaV™
Projetado para indústrias regulamentadas, este MES simplifica a execução de receitas, registros de desvios e integra-se aos sistemas de controle para rastreabilidade em tempo real.
AMS para confiabilidade
Preveja e previna a falha dos equipamentos com monitoramento e diagnósticos contínuos de ativos que reduzem o tempo de inatividade e melhoram a produtividade.
Documentos relacionados à solução para dose sólida oral
Acesse documentos técnicos, estudos de caso e guias de produtos focados na fabricação de dose sólida oral. Esses materiais mostram as soluções da Emerson para manuseio preciso de materiais, controle do processo e integração de equipamentos, ajudando os fabricantes a melhorar a produtividade, garantir a qualidade e atender aos padrões regulatórios.
Grupos empresariais em dose sólida oral
Do controle do processo em tempo real à instrumentação e testes de alto desempenho, cada grupo de negócios desempenha um papel vital no apoio aos fabricantes de doses sólidas orais. Explore como os sistemas, componentes e ferramentas digitais se unem para garantir a integridade do produto, a segurança do paciente e a eficiência operacional.
Sistemas de automação
Instrumentação de medição
Automação discreta
Perguntas frequentes (FAQs)
Explore as respostas às perguntas frequentes sobre embalagens de dose sólida oral na produção farmacêutica. Saiba como a automação, inspeção e digitalização ajudam a garantir a dosagem precisa, integridade do produto e conformidade, desde a compressão dos tablets até a embalagem final.
A dose sólida oral refere-se a produtos farmacêuticos, como comprimidos, cápsulas e comprimidos capsulados administrados pela boca e processados por meio de granulação, compressão, Revestimento e embalagem.
A embalagem adequada protege os produtos OSD contra contaminação, umidade e degradação, garantindo, ao mesmo tempo, rotulagem precisa, segurança do paciente e conformidade regulatória.
As linhas de impulso de embalagem OSD geralmente incluem contadores de tablets, máquinas de embalagem blister, rotuladores, sistemas de inspeção e soluções de serialização para rastreabilidade do produto.
A serialização designa um identificador único para cada unidade de produto, ajudando a prevenir a falsificação e possibilitando total rastreabilidade por toda a cadeia de suprimentos.
Os desafios comuns incluem o gerenciamento da variabilidade do produto, a obtenção de contagens de enchimento consistentes, a prevenção de contaminação cruzada e o cumprimento dos padrões regulatórios em evolução.
A garantia de qualidade é mantida por meio de inspeção em linha, verificação de peso, sistemas de visão, monitoramento ambiental e integração com registros de bateladas componentes eletrônicos.