Otimize a distribuição de gás natural com tecnologias comprovadas
Melhore a regulação de pressão, a detecção de vazamentos e o desempenho de rede entre sistemas de distribuição
Os sistemas de distribuição de gás natural enfrentam demandas crescentes por segurança, eficiência e conformidade com a regulamentação. As soluções avançadas de controle e monitoramento ajudam os serviços gerais a manter as condições operacionais ideais enquanto gerenciam zonas de pressão, detectam vazamentos antecipadamente e garantem a entrega consistente de gás para casas, empresas e usuários industriais. Essas tecnologias oferecem suporte a operadores de serviços públicos para aumentar a visibilidade da rede, reduzir os custos de manutenção e oferecer serviços ininterruptos.
Grupos de negócios na produção de petróleo e gás
A produção de petróleo e gás exige uma abordagem holística para gerenciar operações complexas. Cada fase da produção, seja na perfuração, no manuseio de fluidos ou na recuperação, exige soluções especializadas que funcionem juntas de forma perfeita. Os grupos de negócios a seguir oferecem soluções personalizadas para otimizar a eficiência da produção, aumentar a segurança e garantir a conformidade ambiental em todos os sistemas de produção de petróleo e gás.
Sistemas de automação
Documentos relacionados à solução para distribuição de gás natural
Explore um conjunto selecionado de documentos e estudos de caso com foco na melhoria das redes de distribuição de gás natural. Saiba como as soluções da Emerson ajudam serviços gerais e operadores a otimizar a regulação da pressão, monitorar a integridade do sistema e garantir uma entrega segura e contínua aos usuários finais.
Perguntas frequentes (FAQs)
Veja informações importantes sobre a entrega segura, eficiente e confiável de gás natural por meio de redes de distribuição de midstream. Estas perguntas frequentes abrangem tópicos comuns, incluindo operação de tubulações, gerenciamento de pressão, segurança e conformidade regulatória.
A distribuição de gás natural refere-se ao processo de transporte de gás de tubulações de transmissão para usuários finais por meio de uma rede de tubulações menores, regulando a pressão e garantindo uma entrega segura.
As tecnologias incluem reguladores de pressão, medidores de vazão, sistemas de detecção de vazamentos, monitoramento SCADA e sistemas de proteção contra corrosão para manter a segurança e a eficiência.
O midstream se concentra no transporte e armazenamento de gás natural após a produção (upstream) e antes que chegue aos consumidores ou usuários industriais (downstream).
As medidas de segurança incluem monitoramento contínuo de tubulações, válvulas de corte automáticas, detecção de vazamentos, inspeções frequentes e conformidade com as normas e regulamentos do setor.
A detecção de vazamentos é obtida usando sensores, monitoramento de pressão, vigilância aérea e sistemas inteligentes de gerenciamento de tubulações para identificar e corrigir rapidamente vazamentos.
Os desafios incluem o envelhecimento de tubulações, a prevenção de vazamentos, o gerenciamento de pressão, a conformidade regulatória e a integração de novas tecnologias para confiabilidade aprimorada.