Conexão da produção a mercados

Midstream de petróleo e gás

A experiência da Emerson traz clareza aos setores do midstream, como tubulação, terminais, processamento de gás e GNL, cobrindo operações, segurança e regulamentos.

Tubulação · Terminais · Processamento de gás · GNL

Do poço ao mercado, otimize cada barril

Desde linhas de coleta na cabeça de poço até terminais de exportação de GNL criogênico na costa, a infraestrutura midstream é o elo indispensável no fornecimento global de energia, e a pressão para operá-la melhor nunca foi tão grande. O envelhecimento dos ativos, o rigor crescente nas metas de emissões, as transições da força de trabalho e a demanda implacável por rendimento estão forçando uma mudança fundamental da supervisão manual para operações inteligentes e automatizadas. A Emerson faz parceria com operadores de midstream para implantar tecnologias de automação, medição e controle que transformam complexidade em desempenho competitivo.

Operações de midstream da tubulação

Gasodutos

Milhares de quilômetros de tubulação. Uma visão unificada.

 

Redes de alta pressão, fluidos multifásicos, estações de compressores remotas e contratos comerciais rígidos não deixam espaço para dados fragmentados ou gerenciamento reativo. As soluções de automação da Emerson unificam toda a sua rede de tubulação em um único sistema inteligente criado para máxima produtividade, conformidade e segurança.

Automatize a tubulação. Domine a rede.

Soluções para tubulação

A Emerson equipa os operadores de tubulação com os sistemas de automação, monitoramento e segurança para maximizar o rendimento e gerenciar a complexidade total da rede com confiança.

Cada barril contabilizado. Cada transferência otimizada.

Terminais de armazenamento de líquidos

Do parque de estocagem ao conhecimento de embarque, totalmente automatizado.

 

Nos mercados voláteis de commodities de hoje, os terminais de armazenamento não podem se dar ao luxo de ter pontos cegos. A Emerson integra medição de tanques por radar, medição de precisão de transferência de custódia e software de automação de terminal em um sistema unificado, proporcionando aos operadores visibilidade do inventário em tempo real, carregamento mais rápido de caminhões e embarcações e a exatidão da medição que protege a receita em cada transferência de produto.

Maximize a capacidade. Proteja todos os ativos. Não perca nada

Soluções para terminais de armazenamento de líquidos

O portfólio completo da Emerson de medição de tanques, medição da vazão, software de gestão de terminais e sistemas de segurança elimina os silos de dados e processos manuais que custam aos operadores tempo, produto e lucro.

Gerenciamento de inventário de precisão e otimização da capacidade de armazenamento

image

Os sistemas de medição de tanques por radar da Emerson substituem a medição manual pelo monitoramento contínuo, sem contato, de nível, fornecendo dados volumétricos e de massa precisos que não são afetados por temperatura, pressão ou dinâmica do vapor. A visibilidade do inventário em tempo real permite que os operadores maximizem com segurança a utilização do tanque e otimizem as estratégias de mistura e movimento sem gastos de capital adicionais.

Mais recuperação. Menos energia. Zero concessões em relação à segurança.

Processamento e fracionamento de gás

Leve sua planta de processamento ao seu ponto de operação ideal.

 

O gás natural bruto é tão valioso quanto sua capacidade de processá-lo. Da recuperação criogênica de NGL e trens de fracionamento ao adoçamento com aminas e à desidratação, cada estágio do processamento do gás é uma decisão de margem. A instrumentação de medição, as válvulas de controle, o DCS e o controle avançado do processo e software da Emerson fornecem aos operadores a precisão e a visibilidade em tempo real para maximizar a recuperação de etano e propano, reduzir o consumo de gás combustível e manter as plantas funcionando de forma confiável, tudo de uma só vez.

Gás bruto na entrada. Metano com qualidade de tubulação e GNL puros na saída.

Soluções para processamento e fracionamento de gás

A Emerson integra detecção de precisão, controle avançado do processo e diagnóstico preditivo em uma arquitetura de automação unificada criada para otimizar cada estágio do ciclo de vida do processamento de gás natural.

Monitoramento em tempo real e controle avançado do processo

image

O Controle avançado do processo (APC) da Emerson usa modelagem preditiva e instrumentação de alta fidelidade, medidores de vazão Coriolis, radar de onda guiada e cromatógrafos a gás, para levar as colunas de fracionamento mais perto de seus limites operacionais com segurança. A análise cromatográfica em tempo real otimiza dinamicamente as taxas de refluxo e a função do refervedor para maximizar a recuperação de etano e propano, enquanto o controle inteligente de combustão, as redes otimizadas de trocadores de calor e o gerenciamento antissurto do compressor reduzem o consumo de gás combustível em toda a planta.

Liquefação, armazenamento e regaseificação de GNL

Gás natural liquefeito (GNL)

Maximize o rendimento de GNL em toda a cadeia de valor.

 

À medida que o gás natural ancora a transição energética global, a pressão sobre os operadores de GNL para operar instalações de forma segura, eficiente e sustentável nunca foi tão grande. As soluções completas de automação, medição e controle da Emerson otimizam todos os estágios da cadeia de valor de GNL, desde a liquefação e armazenamento até a regaseificação, dando aos tomadores de decisão e engenheiros a visibilidade e o controle para impulsionar o desempenho em toda a instalação.

Temperaturas criogênicas. Pressões extremas. Margem zero para erro.

Soluções para gás natural liquefeito (GNL)

Os sistemas avançados de automação, instrumentação de precisão e segurança da Emerson fornecem aos operadores de GNL o controle em tempo real e a inteligência preditiva necessários para melhorar a eficiência do processo, proteger ativos críticos e manter todas as fases da cadeia de valor funcionando com desempenho máximo.

Visibilidade operacional abrangente em todas as instalações de GNL

Explore nossos grupos de negócios

Descubra a experiência da Emerson em toda a cadeia de valor midstream

Descubra como os grupos de negócios da Emerson ajudam operadores de midstream a melhorar o rendimento, melhorar a integridade do gasoduto, otimizar operações de terminais e armazenamento, fortalecer a segurança e a conformidade, reduzir emissões e impulsionar a eficiência operacional em toda a cadeia de valor.