Soluções de controle de ponta a ponta para operações geotérmicas
Tecnologias abrangentes de controle e automação suportam uma geração de energia geotérmica segura e eficiente
Do poço ao bloco de energia, estratégias avançadas de automação e estratégia de controle ajudam as plantas geotérmicas a otimizar a extração de calor, melhorar a estabilidade de processo e estender a vida útil do equipamento. Software inteligente, instrumentação resistente e sistemas de segurança integrados suportam operações confiáveis em ambientes de alta temperatura e alta pressão. Seja atualizando a infraestrutura legado ou desenvolvendo novas capacidades, os operadores se beneficiam da disponibilidade aprimorada da planta e de insights em tempo real para aumentar a produção e a eficiência.
Soluções geotérmicas em ação
A unificação do sistema de controle, o monitoramento de condições avançadas e interfaces intuitivas do operador permitem um melhor gerenciamento de ativos críticos e condições subface. Com soluções de automação desenvolvidas propositalmente para energia, os operadores geotérmicos podem reduzir o tempo de inicialização, limitar o tempo de inatividade e tomar decisões mais rápidas e informadas, maximizando a saída megawatt e reduzindo o risco.
Dados confiáveis em condições severas
Nas operações geotérmicas, o monitoramento preciso de pressão, temperatura e vazão é essencial para um desempenho seguro e eficiente. Nossa instrumentação robusta de campo é construída propositalmente para suportar fluidos corrosivos e calor extremo, fornecendo dados confiáveis mesmo nos mais exigentes ambientes de campo de vapor e cabeça de poço.
Transmissores de temperatura Rosemount™
Fornece medições precisas e estáveis em ambientes geotérmicos, garantindo um desempenho confiável em condições extremas de calor e corrosão.
Transmissores de pressão Rosemount™
Fornecer medições de pressão precisas e resistentes à deriva, oferecendo desempenho confiável em ambientes de alta temperatura e alta pressão.
Medidores de vazão Rosemount™
Fornece medição de vapor e salmoura confiáveis e de alta precisão em plantas geotérmicas, construídas para suportar temperaturas extremas e condições adversas do processo.
Documentos relacionados à solução para a área geotérmica
Acesse insights técnicos, especificações de produtos e estratégias comprovadas
Descubra como as soluções de automação e controle da Emerson ajudam instalações geotérmicas a maximizar a eficiência dos recursos, garantir operações seguras e manter a confiabilidade a longo prazo.
Perguntas frequentes (FAQs)
A energia geotérmica desempenha um papel crescente na entrega de energia confiável e sustentável. Esta seção de perguntas frequentes aborda questões comuns sobre tecnologias geotérmicas, operações e como as soluções avançadas de automação e monitoramento ajudam a melhorar a eficiência, o desempenho, a segurança e a confiabilidade de longo prazo.
A energia geotérmica aproveita o calor sob a superfície da Terra através de vapor, água quente ou salmoura, para gerar eletricidade limpa e confiável ou aquecimento direto. É usado em usinas de energia geotérmicas para produzir energia limpa e de carga base.
A energia geotérmica é renovável, libera baixas emissões e fornece uma saída de energia estável com fatores de alta capacidade, tornando-a ideal para a produção contínua de energia.
Os três principais tipos são usinas de energia de vapor seco, de vapor instantâneo e de ciclo binário, dependendo da temperatura e do tipo do fluido. Esses sistemas produzem energia limpa, confiável e de carga base com impacto ambiental mínimo, tornando a geotérmica um componente valioso do mix de energia renovável.
A energia geotérmica tem uso mínimo da terra e emissões em comparação com os combustíveis fósseis, e os sistemas de circuito fechado podem reduzir ainda mais o impacto ambiental.
Sim, a energia geotérmica pode ser integrada a outras renováveis, como solar e eólica, oferecendo energia estável e de carga base. Ele também complementa a geração térmica, compartilhando infraestruturas como turbinas e aumentando a confiabilidade geral da grade.
Com manutenção e gerenciamento de recursos adequados, as usinas geotérmicas, equipadas com turbinas e trocadores de calor, podem operar com eficiência por 30 a 50 anos ou mais. Sua longevidade depende da sustentabilidade do reservatório e da manutenção do equipamento. |