Transmissores de temperatura

Os Transmissores de temperatura Rosemount líderes do setor da Emerson são projetados para desempenho, ajudando a obter medições precisas e confiáveis mesmo nas aplicações mais desafiadoras. Escolha entre vários estilos de invólucro para atender às necessidades de sua aplicação e utilize os recursos de Diagnóstico avançado para obter informações sobre seu processo para operações mais seguras e eficientes.

Produtos

Sobre transmissores de temperatura

Temperature Transmitters - Wireless Transmitter Diagram

Os transmissores de temperatura são um item intermediário entre o sensor e um sistema de controle. Usados em diversas indústrias, eles aceitam sinais de todos os detectores de temperatura de resistência (RTD) e termopares padrão da indústria, convertendo sinais de entrada de medição em um sinal de saída HART, WirelessHART® ou FOUNDATION™ Fieldbus de 4 a 20 mA. Eles podem ser calibrados para uma faixa de medição de temperatura desejada e configurados para alertar o sistema de controle se a temperatura do processo estiver fora da faixa especificada. Disponíveis em muitos estilos de invólucros e gabinetes, estes dispositivos podem ser montados com um conjunto de sensor/poço termométrico no ponto de medição ou montados remotamente.

Diagnóstico avançado — Mantenha seu processo operacional

Temperature Transmitters - Advanced Diagnostic Transmitter

Utilizar os recursos de diagnóstico avançado dos transmissores de temperatura Rosemount melhora a qualidade e a precisão de suas medições de temperatura. Efeitos ambientais e de instalação com potencial de criar valores de medição errôneos podem ser compensados e filtrados por esses recursos de diagnóstico. Nossos diagnósticos também podem ser usados para alertá-lo sobre um sensor deteriorado ou uma condição de instalação antes da falha do sensor. Os insights de medição adquiridos com o uso de diagnósticos avançados ajudam a manter o tempo de atividade da medição do processo, permitem a manutenção proativa e, por fim, ajudam a evitar uma parada imprevista do processo.

Diagnóstico avançado — Mantenha a precisão em condições não ideais

Temperature Transmitters - Open Sensor Holdoff

Suspensão do sensor aberto

A Suspensão do sensor aberto evita que eventos falsos de sensor aberto interrompam o controle do processo. Transientes de alta tensão, como relâmpagos e descargas eletrostáticas, podem causar falsos alarmes de sensor aberto (A). Com este diagnóstico habilitado, o transmissor espera por várias atualizações para determinar se um evento real de sensor aberto ocorreu antes de acionar um alarme (B).

Perguntas frequentes

Um transmissor de temperatura é um dispositivo que converte o sinal de um sensor de temperatura em um sinal digital ou robusto de 4 a 20 mA que é comunicado a um sistema de controle.

O uso de um transmissor de temperatura é benéfico porque o sinal de um transmissor é mais robusto do que o sinal de um sensor, tornando-o menos suscetível ao ruído da planta. Isso permite medições de temperatura mais precisas. Os transmissores de temperatura Rosemount da Emerson têm vários recursos de diagnóstico para medir a integridade do sensor e filtrar o ruído da planta. O uso desses diagnósticos aumenta a qualidade e a precisão da medição, bem como o tempo de funcionamento do processo.

Os transmissores de temperatura estão disponíveis em três fatores de forma diferentes: montagem em trilho, montagem no cabeçote e montagem no campo. Os transmissores para montagem em trilho são projetados para medições de alta densidade e normalmente são instalados em gabinetes ou painéis. Transmissores de montagem no cabeçote utilizam discos DIN A ou B e podem ser instalados em um invólucro. Os transmissores de montagem no campo estão disponíveis em invólucros de compartimento duplo que separam o bloco de terminais dos componentes eletrônicos, evitando, assim, umidade ou corrosão indesejada nos componentes eletrônicos.