Fallback image

Tecnologias emergentes possibilitam a tomada de decisões embasada em informações

Gêmeo digital
Este simulador de alta fidelidade, conhecido como “gêmeo digital”, funciona em paralelo com o sistema de controle real, tornando possível testes avançados para garantir que as mudanças não impactem o fornecimento de eletricidade. Saiba mais

Um componente de inovação crucial é tentar algo novo para determinar se uma estratégia diferente é a solução que trará resultados revolucionários. No entanto, para as empresas de energia que fornecem eletricidade à rede não há espaço para erros, tornando a inovação uma proposta mais complicada.

Uma nova tecnologia da Emerson está fornecendo uma plataforma virtual que permite que as empresas testem os ajustes propostos às operações sem riscos e em tempo real, antes de serem aplicados à planta real. Usando essa plataforma integrada de controle e simulação, a Emerson é capaz de criar uma réplica digital exata da planta real. Este simulador de alta fidelidade, conhecido como “gêmeo digital”, funciona em paralelo com o sistema de controle real, tornando possível testes avançados para garantir que as mudanças não impactem o fornecimento de eletricidade. 

Tecnologia de ponta

A tecnologia de gêmeo digital não está simplesmente testando um produto ou componente. Usando dados de pesquisa sobre como as partes de um sistema operam e respondem ao ambiente, reforçados pelos dados fornecidos por sensores no mundo físico, um gêmeo digital pode analisar e simular condições do mundo real e responder a mudanças operacionais. Basicamente, o gêmeo digital atua como um proxy para a combinação real de especialistas e controles e dispositivos de monitoração, tais como sensores.

As capacidades da tecnologia de gêmeo digital são amplas, com a Gartner identificando-as como uma das principais tecnologias para promover o rápido avanço dos setores em um mundo pós-pandêmico.

Transformando um setor

Essa simulação avançada pode ser utilizada em uma escala grande e complexa , trabalhando em tempo real para lidar com os possíveis impactos às operações industriais e de fabricação em larga escala. A tecnologia de última geração já está causando impacto no setor de energia.

A necessidade de testes virtuais em tempo real está maior do que nunca. A demanda global por eletricidade está crescendo mais rápido do que a população, de acordo com a U.S. Energy Information Administration. Esse aumento na demanda, que exerce pressão adicional sobre a geração confiável, será acompanhado por uma crescente mudança para fontes de energia renovável, que são processadas de forma diferente das fontes tradicionais.

Embora a tendência rumo à energia renovável ofereça diversidade de recursos energéticos a longo prazo, o “ciclo” das usinas tradicionais, ligar e desligar repetidamente e variar a potência das fontes de energia de combustível fóssil, aumenta o estresse sobre os equipamentos, aumentando os custos de manutenção e o risco de interrupções de energia não planejadas.

A tecnologia de gêmeo digital permite que as empresas testem métodos para mesclar de forma mais eficaz essas fontes de energia sem arriscar as operações. E, graças a outras tecnologias da Emerson, como reconhecimento de padrões, Pervasive Sensing™ e ferramentas de análise, os clientes terão o conjunto de recursos disponíveis mais recente para alcançar níveis realmente maiores de desempenho.

Por meio da nossa tecnologia de gêmeo digital, vemos clientes transcendendo as operações atuais, trabalhando no presente e no futuro para maximizar a eficiência e a segurança.

Descubra mais sobre como  nossas tecnologias de gêmeo digital estão ajudando os setores que atendemos.