cps-energy-modernized-gas-distribution-operations-oil-gas
Soluções de software

Como a CPS Energy modernizou o sistema SCADA de gás para melhorar a confiabilidade e a segurança cibernética

A maior fornecedora municipal de serviços públicos dos EUA, com sede em San Antonio, a CPS Energy não pode se dar ao luxo de ficar inativa. Uma falha nas operações pode significar falta de energia ou gás para os residentes da região, e, no sul do Texas, ninguém quer suportar o calor sem energia elétrica. Manter os sistemas antigos atualizados é de vital importância.

 

Modernização das operações de distribuição de gás

A CPS Energy utiliza vários sistemas SCADA para suas operações de distribuição de eletricidade e gás. Trabalhando com a Emerson e sua unidade de negócios AspenTech, a CPS concentrou seu projeto de modernização em seu sistema SCADA de gás, que gerencia gasodutos para garantir a vazão e a pressão adequadas.

Segundo Solis, o sistema monitora 49 dispositivos de automação remota, que são uma combinação de RTUs e controladores de operações remotas da Emerson (ROC 800s) e FloBoss 107s. Uma mistura de dispositivos e infraestrutura de comunicação (rádios ponto a ponto, redes wireless combinadas, multiplexadores de fibra óptica, transporte por microondas e dispositivos celulares) conecta estações remotas a dois centros de controle.

 

Escopo e objetivos do projeto

A CPS Energy tinha mais do que alguns objetivos em mente com este projeto: para conformidade e mitigação de riscos, queria protocolos baseados no National Institute of Standards & Technology para proteger infraestruturas críticas. Além disso, a CPS Energy priorizou uma plataforma de gerenciamento da sala de controle (CRM) que pudesse ser integrada, aplicativos consolidados para melhorar a conscientização situacional, uma plataforma comum com segregação de rede apropriada e um simulador de treinamento de operadores.

 

Obstáculos e soluções

Iniciando o projeto em 2019, a CPS Energy enfrentou alguns desafios para concluir o projeto, entre os quais o início repentino da pandemia de COVID, bem como novos regulamentos que aparecem no meio do projeto. A liderança executiva esteve ativa em todo o processo, resultando em governança multifuncional e suporte para TI, TO, suporte SCADA, controladores, conformidade e segurança, para citar alguns.

A empresa também estava limitada pelo envelhecimento da força de trabalho, por isso contratou a Emerson e a AspenTech para expertise e implementação em automação.

 

Melhorias entregues

Uma vez concluído em 2022, o novo sistema SCADA de gás incluiu melhorias significativas, como ferramentas modernas de visualização e gestão de alarmes, displays de consciência situacional, topologia de tubulação, coloração dinâmica, cálculos de inventário e linepack, controles de segurança cibernética, recuperação sincronizada de desastres e um simulador de treinamento de operadores.

Os principais diferenciais desse projeto de modernização foram painéis de visualização avançados e uma arquitetura aberta, permitindo a integração de Pi e GIS para visibilidade operacional unificada, uma marca registrada da estratégia de automação da borda para a nuvem da Emerson.

Atualmente, a CPS Energy está bem equipada para lidar com qualquer situação que possa ocorrer em seu sistema de distribuição de gás, e os residentes da região podem contar com a disponibilidade de seus serviços essenciais.