Como a tecnologia de gêmeo digital alimentada por IA permite testes em tempo real, sem riscos, para operações de energia
O desafio: um componente crucial da inovação é tentar algo novo, para determinar se uma abordagem diferente é uma solução revolucionária. No entanto, para as empresas de energia que fornecem eletricidade à rede não há espaço para erros, tornando a inovação uma proposta mais complicada.
A Solução: s tecnologia de gêmeo digital da Emerson fornece uma plataforma virtual que permite que as empresas testem os ajustes propostos às operações sem riscos e em tempo real, antes de serem aplicados à planta real. Usando essa plataforma integrada de controle e simulação, a Emerson é capaz de criar uma réplica digital exata da planta real. Esse simulador altamente confiável, conhecido como "gêmeo digital", funciona em paralelo ao sistema de controle real, o que possibilita testes avançados para garantir que quaisquer mudanças não afetem o fornecimento de energia elétrica.
Tecnologia de ponta
A tecnologia de gêmeo digital não está simplesmente testando um produto ou componente. Usando dados de pesquisa sobre como as partes de um sistema operam e respondem ao ambiente, reforçados pelos dados fornecidos por sensores no mundo físico, um gêmeo digital pode analisar e simular condições do mundo real e responder a mudanças operacionais. Basicamente, o gêmeo digital atua como um proxy para a combinação real de especialistas e controles e dispositivos de monitoração, tais como sensores.
Um gêmeo digital se torna um especialista virtual, substituindo a necessidade de testes ao vivo de alto risco por simulação de alta fidelidade.
As capacidades da tecnologia de gêmeo digital são amplas, com a Gartner a identificando como uma das principais tecnologias que fazem as indústrias avançarem rapidamente no mundo pós-pandemia.
Impacto real: transformando as operações de energia
Essa simulação avançada pode ser utilizada em uma escala grande e complexa, trabalhando em tempo real para lidar com os possíveis impactos às operações industriais e de fabricação em larga escala. A tecnologia de última geração já está causando impacto no setor de energia.
A necessidade de testes virtuais em tempo real está maior do que nunca. A demanda global por eletricidade está crescendo mais rápido do que a população, de acordo com a U.S. Energy Information Administration. Esse aumento na demanda, que exerce pressão adicional sobre a geração confiável, será acompanhado por uma crescente mudança para fontes de energia renovável, que são processadas de forma diferente das fontes tradicionais.
Embora a tendência rumo à energia renovável ofereça diversidade de recursos energéticos a longo prazo, o “ciclo” das usinas tradicionais, ligar e desligar repetidamente e variar a potência das fontes de energia de combustível fóssil, aumenta o estresse sobre os equipamentos, aumentando os custos de manutenção e o risco de interrupções de energia não planejadas.
A tecnologia de gêmeo digital permite que as empresas testem métodos para mesclar de forma mais eficaz essas fontes de energia sem arriscar as operações. E, graças a outras tecnologias da Emerson, como reconhecimento de padrões, Pervasive Sensing™ e ferramentas de análise, os clientes terão o conjunto de recursos disponíveis mais recente para alcançar níveis realmente maiores de desempenho.
Conclusão: a tecnologia de gêmeo digital permite que as empresas de energia testem, prevejam e otimizem as operações em tempo real, o que reduz o risco, reduz os custos de manutenção e garante um desempenho confiável da rede à medida que as fontes de energia se diversificam.
Por meio da nossa tecnologia de gêmeo digital, vemos clientes transcendendo as operações atuais, trabalhando no presente e no futuro para maximizar a eficiência e a segurança.
Explore como as soluções de automação e gêmeo digital da Emerson geram confiança operacional em todo o setor de energia.