Fallback image
Gestão do ciclo de vida útil

Por que integrar o monitoramento em tempo real do gasoduto é fundamental  

Todos os dias, milhões de milhas de tubulações transportam hidrocarbonetos, como petróleo bruto cru ou gás natural, da fonte às refinarias até chegar aos consumidores. Cruzando a paisagem em grande parte invisível, as tubulações atravessam lugares ermos tranquilos e comunidades movimentadas, sendo o método mais seguro e eficiente de transporte de hidrocarbonetos no mundo de hoje.

Com cerca de 4 milhões de quilômetros de dutos cruzando os Estados Unidos, preocupações estão surgindo quanto à integridade e segurança dessa rede. Na verdade, metade dessas tubulações tem 50 anos ou mais. No entanto, com a estratégia da Emerson para a gestão da integridade de dutos, as opções de prevenção de vazamentos nunca foram melhores.

 

Aproveite os dispositivos inteligentes da Emerson

Para ter a maior clareza possível do que está acontecendo dentro da tubulação, os dispositivos sensores da Emerson são colocados ao longo do comprimento do tubo para coletar dados constantemente. Esses dispositivos inteligentes, juntamente com um conjunto de aplicações de software de integridade de tubulações e gerenciamento operacional e ferramentas integradas de software de análise baseada em riscos, permitem que as empresas de energia monitorem condições que identifiquem potenciais pontos fracos na tubulação, resultando em uma implantação de capital direcionada para áreas de alto risco da tubulação.

Por exemplo, a tecnologia de ponta da Emerson pode determinar a corrosão e a taxa de afinamento de uma parede de tubulação. Isso ganha tempo crucial e fornece aos engenheiros insights sob demanda para ações de manutenção preventiva a serem tomadas. Enquanto isso, os sistemas de controle da Emerson fornecem soluções imediatas, como a redução da taxa de vazão para uma pressão mais baixa de tubulação, diminuindo as chances de um incidente. Essa combinação de informações em tempo real e software e serviços de suporte a decisões melhora a eficiência operacional, a rentabilidade comercial e a segurança de gasodutos.

 

Detecção avançada de vazamentos

Embora a tecnologia de tubulação tenha avançado drasticamente, nenhum tubo é perfeito. Quando se trata de vazamentos de tubulação, a diferença entre identificar um vazamento em 10 minutos × 10 horas é a diferença entre um problema de correção rápida e um desastre que ganha as manchetes. É uma responsabilidade que levamos muito a sério.

No caso raro de um vazamento, a Emerson possui tecnologia avançada de detecção de vazamentos, possibilitando identificar o vazamento e identificar sua localização precisa, para que ações corretivas possam ser realizadas imediatamente para reduzir o impacto. Usando uma variedade de dados, essa tecnologia fornece modelagem de tubulação transiente em tempo real, uma ferramenta inestimável para operadores de tubulação em todo o mundo.

Nossa tecnologia é fundamental para ajudar as empresas a primeiro prevenirem problemas que não poderiam ser previstos e, então, resolver problemas que surgem mais rápido do que nunca. Porém, ainda mais importante, torna possível evitar que vazamentos aconteçam em primeiro lugar..

Para a Emerson, proteger o meio ambiente está longe de ser apenas um sonho. Graças às inovações no gerenciamento de integridade do gasoduto, ela é uma realidade global.

Saiba mais sobre como você pode manter a integridade do gasoduto em todas as etapas com nossas soluções de automação de petróleo e gás.