A Mitsubishi Power usa tecnologias e software da Emerson para hubs de hidrogênio de armazenamento avançado de energia limpa

Ovation integrated control platform" and "AMS Device Manager" and "PACSystems RSTi

A Mitsubishi Power usará a arquitetura Ovation™ conectada digitalmente da Emerson para otimizar a eficiência de produção do hub de armazenamento avançado de energia limpa líder do setor e ajudar a garantir a segurança das operações. Crédito da foto: Mitsubishi Power. Imagem em alta resolução

A plataforma integrada de controle e segurança otimiza a maior planta de produção e armazenamento de hidrogênio verde do mundo e oferece suporte à geração de energia confiável e limpa

PITTSBURGH (12 de julho de 2022) – A Mitsubishi Power Americas, Inc. selecionou a Emerson (NYSE: EMR), líder global de software e engenharia, para automatizar a maior instalação de produção e armazenamento de hidrogênio verde do mundo. O hub líder do setor ajudará a integrar a energia renovável produzindo e armazenando hidrogênio verde para armazenamento de energia de longa duração. A Mitsubishi Power aproveitará a experiência e conhecimento em software de automação na produção de hidrogênio da Emerson para aumentar a segurança, diminuir custos e simplificar a manutenção ao longo do ciclo de vida útil da instalação.

O excesso de energia renovável gerado durante o inverno e a primavera é difícil e caro de armazenar em seu estado nativo para uso durante o pico da temporada de verão e, como resultado, é desperdiçado. O hub de armazenamento avançado de energia limpa usará eletricidade renovável para alimentar eletrolisadores para produzir hidrogênio verde. O hidrogênio produzido será armazenado no subsolo em cavernas de sal para que possa ser distribuído quando necessário para gerar eletricidade limpa a partir de turbinas movidas a hidrogênio, o que ajudará a estabilizar a rede com fontes sustentáveis e criar um novo caminho para a descarbonização do oeste dos Estados Unidos.

“Gerar, armazenar e transmitir eletricidade com zero emissões de carbono é fundamental para atender às necessidades de geração de energia sustentável do mundo”, disse Michael Ducker, vice-presidente sênior de infraestrutura de hidrogênio da Mitsubishi Power Americas e presidente da Advanced Clean Energy Storage I. “A experiência da Emerson em hidrogênio e o projeto de arquitetura digitalmente conectada ajudarão a reduzir o tempo de inicialização, ao mesmo tempo em que desenvolverão um sistema de transmissão seguro, confiável e facilmente escalável para atender às nossas metas de produção e armazenamento de energia renovável.”

O hub de armazenamento avançado de energia limpa converterá a energia renovável por meio do banco eletrolisador de 220 megawatts (MW) para produzir até 100 toneladas de hidrogênio verde por dia. A planta armazenará 300 gigawatts-hora (GWh) de energia em duas cavernas de sal. Em comparação, a capacidade de armazenamento de baterias nos Estados Unidos é de 2 GWh via baterias de íons de lítio. O hub de armazenamento avançado de energia limpa tem espaço para até 100 cavernas.

Esta instalação integrada pioneira fornecerá armazenamento de hidrogênio de curta e longa duração para uso durante as estações de pico e durante todo o ano no Intermountain Power Project de 840 MW (IPP Renewed) nas proximidades. A IPP Renewed usará 30% (vol.) de combustível de hidrogênio nas turbinas a gás Mitsubishi Power M501JAC na inicialização, fazendo a transição para 100% (vol.) de hidrogênio até 2045. A Emerson e a Mitsubishi Power estão colaborando em soluções digitais para a IPP Renewed para otimizar o desempenho da planta, melhorar a confiabilidade e criar energia mais limpa e confiável.

“Uma das questões mais complexas na distribuição de energia é gerenciar com sucesso a variabilidade de demanda e oferta para reduzir o estresse na rede”, disse Bob Yeager, presidente do negócio de Power & Water da Emerson. “A Mitsubishi Power aproveitou com sucesso as vantagens da automação digital para desenvolver uma maneira inovadora e sustentável de resolver esse problema, permitindo que os fornecedores usem consistentemente o pico de produção da energia renovável nos horários de pico de consumo.”

A Mitsubishi Power usará a plataforma integrada de controle e segurança Ovation™ da Emerson para otimizar a eficiência de produção do hub de armazenamento avançado de energia limpa e ajudar a garantir a segurança das operações. A plataforma Ovation fornecerá controle e monitoramento confiáveis do processo de produção de hidrogênio renovável e paradas de emergência para proteção contra incêndio e gás. A plataforma também reunirá e contextualizará dados da ampla variedade de sistemas terceiros na planta, a fim de reduzir a complexidade e os riscos. O  E/S do PACSystems™ RSTi-EP da Emerson facilitará a conectividade em campo e as mudanças de projeto sem estender prazos ou aumentar custos, ao passo que o AMS Device Manager ajudará a monitorar a integridade dos ativos da planta para melhorar a segurança, confiabilidade, eficiência e sustentabilidade.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.