Solução de infraestrutura otimiza a virtualização para sistemas de controle pequenos

Fallback image

DeltaV™ Virtual Studio da Emerson para infraestrutura hiperconvergente. Imagem em alta resolução

O DeltaV Virtual Studio da Emerson ajuda as organizações a aproveitar os benefícios da virtualização com uma configuração mais fácil e econômica e para sistemas de pequeno porte 

AUSTIN, Texas (30 de julho de 2024) — Com o lançamento mais recente do DeltaV™ Virtual Studio da Emerson, o pessoal de controle pode implantar rapidamente soluções de infraestrutura virtualizadas para pequenos sistemas que melhoram o desempenho e, ao mesmo tempo, preparam as operações para o futuro.

Os fabricantes enfrentam complexidades ao fazer a manutenção de suas estações de trabalho e gerenciar atualizações ao longo dos ciclos de vida útil. No caso de sistemas menores, isso pode ser proibitivo em termos de custo e tempo e aumenta o risco de uma possível interrupção das operações.

Reconhecendo esses desafios, a Emerson projetou a versão mais recente de seu software Virtual Studio para configuração e manutenção econômicas e fáceis de implementações virtuais do DeltaV para sistemas de pequeno porte. Estações de trabalho virtuais do operador e servidores de aplicativos podem ser criados usando modelos, sem instalação de software, e adicionados à rede de controle sem um mapeamento de rede virtual complicado.

Aproveitando o software, sistemas de pequeno porte podem:

  • Reduzir o custo total de propriedade e impulsionar o desempenho com um sistema virtualizado unificado que incorpora potência computacional, configuração de rede e armazenamento em uma única plataforma bem integrada. Isso permite implantações mais eficientes do sistema em ambientes de produção, desenvolvimento, testes e treinamento.
  • Reduzir o consumo energético com um hardware compacto, como resultado da consolidação de estações de trabalho em servidores host para reduzir o hardware do computador.
  • Aumentar a disponibilidade e minimizar os riscos, reduzindo os tempos de recuperação das estações de trabalho com failover automático ativado.

Mais informações na página do DeltaV Virtual Studio da Emerson para infraestrutura hiperconvergente.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.