O comunicador de dispositivos portátil atualizado da Emerson ajuda o pessoal a entregar resultados mais rápidos e certificados

Fallback image

Os usuários do AMS Trex aproveitarão todos os seus aplicativos favoritos, como Field Communicator, Radar Master, Loop Diagnostics, ValveLink Mobile, Fieldbus Diagnostics e WirelessHART™ Provisioning, entre outros. Além disso, a nova incorporação da tecnologia Bluetooth® adicionará funcionalidade e conectividade, além de um conjunto de ferramentas ainda mais abrangente de futuros aplicativos e acessórios. Imagem em alta resolução

Fallback image

O AMS Trex atualizado mantém o mesmo formato compacto e resistente com uma comunicação de dispositivo nova e melhorada com mais módulos. Imagem em alta resolução

O AMS Trex Device Communicator foi reprojetado para uma comunicação mais rápida e precisa com mais dispositivos, agora com calibração certificada e maior segurança

AUSTIN, Texas (28 de outubro de 2025) – A Emerson, uma líder em tecnologia industrial no fornecimento de soluções de automação avançadas, reprojetou seu AMS Trex Device Communicator para uma utilização mais fácil, expandida e intuitiva por profissionais de campo. O novo hardware e software e a maior segurança tornarão a mais nova versão do AMS Trex Device Communicator mais segura e intuitiva. Certificações adicionais e conectividade expandida fornecerão aos usuários a capacidade de usar o comunicador AMS Trex para atividades de calibração, agilizando os fluxos de trabalho e reduzindo o número de ferramentas que os técnicos precisam conhecer e levar para o campo.   

O AMS Trex Device Communicator pode se conectar com mais de 2.500 instrumentos de campo da Emerson e de fabricantes externos. Como resultado, muitos usuários desejam empregar o comunicador AMS Trex para calibração porque estão familiarizados com a interface. No entanto, as tolerâncias de medição antigas do AMS Trex foram projetadas para referência e não para calibração, tornando-as inadequadas para atividades oficiais de calibração. Como resultado, os técnicos que realizavam a calibração normalmente precisavam levar dispositivos adicionais para o campo, aumentando a complexidade e exigindo que eles conheçam, gerenciem e mantenham várias tecnologias. 

O AMS Trex Device Communicator reprojetado suporta a rastreabilidade do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). Todas as medições realizadas pelo AMS Trex reprojetado são certificadas pelo NIST para garantir que a medição e o fornecimento de corrente sejam precisos o suficiente para atividades de calibração. 

“À medida que mais organizações adotarem a visão de Boundless Automation da Emerson para ter uma arquitetura que integra perfeitamente o campo, o Edge e a nuvem, suas equipes de manutenção e confiabilidade serão capazes de gerenciar mais ativos do que nunca, gerando uma necessidade de maior eficiência”, afirma Erik Lindhjem, vice-presidente da divisão de soluções de confiabilidade da Emerson. “O novo comunicador AMS Trex pode gerenciar, configurar e apoiar calibrações de campo com uma ampla variedade de dispositivos da Emerson e de terceiros, ajudando as equipes a aproveitar ao máximo seu tempo e dados.”

O AMS Trex Device Communicator reprojetado também adiciona a comunicação HART via Bluetooth®, que permite uma biblioteca de aplicativos ampliada e conectividade com dispositivos Bluetooth no campo, expandindo os casos de uso para atividades de manutenção e confiabilidade. Novos recursos de segurança na plataforma também eliminam o risco de que o dispositivo ou a planta sejam comprometidos por software não autorizado. O novo AMS Trex Communicator apresenta oito vezes a memória de seu predecessor, bem como um processador quad-core e um novo sistema operacional que parecerá e funcionará de forma semelhante aos dispositivos móveis modernos. 

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.