A Emerson avança na automação definida por software com o último lançamento do sistema de controle

DeltaV Plant Monitor

A versão 16.LTS do DeltaV™ oferece recursos definidos por software para reduzir custos de automação, aprimorar a inteligência operacional, melhorar a visibilidade dos dados em toda a empresa e fortalecer a segurança cibernética. High resolution image

A versão 16.LTS do DeltaV acelera o caminho para uma plataforma de operações corporativas pronta para TO para integrar e otimizar com facilidade as operações industriais

AUSTIN, Texas (20 de janeiro de 2026) — A Emerson, líder global em automação, aprimorou sua plataforma de automação DeltaV™ com o lançamento da versão 16de seu Sistema de controle de distribuído (DCS) e Sistema instrumentado de segurança integrado (SIS). A versão 16.LTS do DeltaV oferece recursos definidos por software que reduzem os custos de automação, melhoram a inteligência operacional, aumentam a visibilidade dos dados em toda a empresa e fortalecem a segurança cibernética. Essa versão de suporte de longo prazo (LTS) consolida novos recursos comprovados em campo em uma única versão.

“A velocidade da inovação tecnológica e a ascensão da IA industrial, juntamente com as crescentes demandas de computação na camada de controle, criaram um ponto de inflexão que exige uma nova maneira para as empresas unificarem os dados operacionais e escalarem a automação em toda a empresa”, afirma Nathan Pettus, presidente do negócio de sistemas e soluções de processos da Emerson. “ versão 16.LTS do DeltaV é a próxima etapa na entrega da plataforma de operações corporativas definida por software que atenderá a essas necessidades, permitindo flexibilidade ilimitada e opções de tecnologia preparadas para o futuro nos próximos anos.”

Com modularidade e flexibilidade aprimoradas, a versão 16.LTS do DeltaV permite a implantação e expansão eficientes de sistemas de automação. Isso inclui acesso ao Controlador DeltaV IQ, um controlador tolerante a falhas, modular e definido por software implantado em um ambiente baseado em servidor e capaz de lidar com as aplicações de controle de processo mais exigentes. Além disso, o modelo de assinatura flexível da Emerson, o DeltaV Flex System, fornece às empresas a capacidade completa do DeltaV DCS, que permite pagar pela uso ao longo do tempo e aumentar ou reduzir a escala conforme os fatores do mercado exigirem.
 
A versão 16.LTS do DeltaV também integra inteligência por meio de dados mais simples e conectividade de E/S habilitada por redes de campo de última geração, fornecendo maior inteligência para otimizar e manter ativos e processos. O suporte nativo para PROFINET sobre Ethernet-APL no Controlador DeltaV PK permite conectividade de alta velocidade com dispositivos de campo em ambientes exigentes em operações de processo e de fabricação híbrida.

O software DeltaV Continuous Historian Elite se baseia na capacidade do portfólio de produtos AspenTech da Emerson para fornecer uma base de dados aprimorada para otimização em toda a empresa. Ao criar uma conectividade simplificada entre o DCS e as soluções de gestão de dados empresariais, o Continuous Historian Elite permite que dados contextualizados fluam livremente pela empresa para alimentar análises e IA.

Os aprimoramentos no DeltaV Live continuam fornecendo uma visão expandida e coesa das operações ao transmitir dados por meio do DeltaV Edge Environment para oferecer suporte à tomada de decisões em nível empresarial e a consciência situacional. O novo DeltaV Live Enterprise View permite acesso seguro e de somente leitura a displays fora da sala de controle, possibilitando o fornecimento de dados da sala de controle a consumidores de nível empresarial para acompanhar tendências e melhoria contínua das operações. Os aprimoramentos também incluem a integração de aplicativos da Web que permite aos usuários trazer aplicativos de software de terceiros, como ferramentas de otimização, nativamente para a interface de controle do DeltaV.

A versão 16.LTS do DeltaV também manterá sua certificação de Garantia de segurança de sistemas (SSA) Nível 1 (L1) da Sociedade Internacional de Automação (ISA). A certificação ISA SSA L1 fornece garantia de terceiros de práticas seguras por projeto que atendem aos requisitos de ISA/IEC-62443-3-3 e 4-1.

Mídia:

Recursos adicionais: 


Sobre a Emerson

A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.