Proteção comprovada contra sobrepressão apoiada por 150 anos de experiência em engenharia e aplicação

A válvula de alívio de pressão da série Crosby EM oferece proteção rápida e precisa contra sobrepressão para aplicações de gás, líquidos e multifásicas. Com um projeto robusto e modular e tecnologia OMNI-Trim®, garante desempenho confiável, estanqueidade aprimorada da sede e custos de manutenção reduzidos em todas as aplicações industriais.

Construção simples. Trabalha duro.

Castelo fechado convencional, castelo aberto ou foles balanceados

icon
OMNI-Trim®

OMNI-Trim®: funciona com gás, líquido e duas fases

 

 

icon
Vedação da sede melhorada

No máximo, 50% do vazamento permitido pela API 527.

 

 

icon
Ação “pop”:

Proteção contra sobrepressão rápida e precisa.

 

 

icon
Vazão total

Vazão total dentro de 5% de sobrepressão

 

 

Fallback image
icon
Fole balanceado

Design de fole balanceado para operação confiável com contrapressão.

 

 

icon
Design simples e modular:

Otimize o inventário de peças de reposição e reduza o custo.

 

 

icon
Elevação restrita

Elevação restrita com um único anel reduzindo os riscos associados a uma válvula superdimensionada.

 

 

Aplicações selecionadas

Fallback image

Use o CDTP em seu favor

Se existir contrapressão variável sobreposta, você deve usar uma válvula balanceada EMB.

 

Embora uma EMC convencional pudesse ser usada se:

  1. Defina a pressão menos a contrapressão variável superimposta máxima: SET–MaxSIVBP
  2. Pressão de funcionamento máxima mais contrapressão variável mínima sobreposta: MaxOP+minSIVBP
  3. Se: MaxOP+minSIVBP ≤ 0,9 x (SET–MaxSIVBP)
  4. Em seguida, use pseudo CDTP = SET–MaxSIVBP
    Isso garante que a válvula abra com segurança entre SET e SET+minSIVBP, com ≥10% de margem acima do MaxOP.
  5. Se não for atendido, use EMB para evitar vazamento e garantir a abertura adequada.

Perguntas frequentes sobre o Crosby™ EM

A série Crosby EM é uma verdadeira válvula de segurança de elevação total que abre rapidamente e oferece sua capacidade certificada dentro de apenas 5% acima da pressão definida. Por outro lado, a maioria das válvulas de segurança acionadas por mola requer até 10% de sobrepressão para atingir a capacidade total.

Essa sobrepressão mais apertada significa melhor proteção para seu equipamento, reduzindo o risco de danos durante eventos de sobrepressão. Além disso, quando várias válvulas de segurança são usadas, a sobrepressão mais baixa permite mais flexibilidade na definição de pressões de ajuste escalonadas, minimizando a interação entre válvulas.

Com estanqueidade de sede aprimorada e desempenho de ação rápida, a série Crosby EM garante um alívio de pressão confiável em aplicações críticas de gás.

O Crosby EM pode ser equipado com uma alavanca de elevação opcional, aberta ou vedada.

- A alavanca aberta permite que o meio do processo escape e é adequada apenas para vapor ou ar.

- A alavanca vedada é selada contra o processo e recomendada para fluidos perigosos ou agressivos.

As alavancas de elevação são comumente especificadas pelo código americano de vaso de pressão ASME Seção XIII (anteriormente Seção VIII), que as exige para válvulas em ar, vapor ou água quente (> 60ºC), embora a Caixa de Código 2203 permita exceções.

Observe que as alavancas de elevação não são exigidas pela diretiva europeia de equipamento de pressão 2014/68/EU ou pela norma de válvula de segurança EN ISO 4126-1.

Como qualquer válvula de segurança acionada por mola, o Crosby EM pode começar a vazar a 90% da pressão definida. No entanto, a taxa de vazamento permanece excepcionalmente baixa, não mais do que metade do limite especificado pela norma API Standard 527.

O vazamento excessivo da sede pode levar a desgaste prematuro, maior frequência de manutenção e custos operacionais mais altos. Graças à estanqueidade de sede superior, o Crosby EM não só prolonga a vida útil, mas também ajuda a reduzir as emissões evasivas, apoiando tanto a confiabilidade quanto a conformidade ambiental.

Substituição da junta - Recomendamos a substituição de todas as juntas durante cada serviço. Está disponível um kit completo de juntas, que inclui todas as juntas necessárias, assim como a esfera localizada no disco, abaixo da ponta do fuso.

Manutenção do disco - Graças ao defletor de disco removível, o disco pode ser facilmente lapidado e polido para corrigir pequenos arranhões ou danos. Isso permite várias reutilizações, reduzindo a frequência de substituição. Para procedimentos detalhados, consulte o Manual de Manutenção do Crosby™ EM disponível em nosso site.

Componentes propensos ao desgaste - O defletor e o anel de retenção são expostos a possíveis vazão e corrosão, assim como o fole no estilo EMB. Para garantir a prontidão durante a manutenção, recomendamos manter pelo menos uma peça sobressalente de cada para as cinco válvulas idênticas.

Peças sobressalentes de seguro recomendadas - Para maior confiabilidade, considere estocar os seguintes componentes críticos:

Fuso, anel, guia, parafuso de ajuste de pressão, molas com arruelas

Essas peças são essenciais para manter o desempenho ideal da sua válvula Crosby™  EM.

Originalmente desenvolvido pela Crosby em 1990 para a válvula de alívio série 900, o OMNI-Trim® é um projeto exclusivo que permite um desempenho confiável em todos os tipos de fluidos: gasosos, líquidos e multifásicos. Essa versatilidade tornou a série 900 ideal para aplicações de baixa vazão que exigem uma solução compacta e robusta.

Com base nesse conceito comprovado, o OMNI-Trim® foi integrado com sucesso à válvula Crosby EM. Assim como a série 900, o Crosby EM oferece desempenho consistente em aplicações de gás, líquido e multifásicas. Essa flexibilidade não só melhora a eficiência operacional, mas também ajuda a reduzir os requisitos de inventário, minimizando a necessidade de configurações de válvula específicas para o fluido.

Ao dimensionar e selecionar uma válvula de segurança, nosso objetivo é escolher a menor válvula que atenda à capacidade necessária. Essa abordagem ajuda a minimizar o custo e reduzir o risco de superdimensionamento, o que pode levar ao ciclo ou à vibração da válvula, ambos potencialmente perigosos e prejudiciais.

Entretanto, em alguns casos, mesmo a menor válvula disponível poderá exceder a capacidade necessária.

Para resolver isso, a válvula de segurança Crosby EM oferece uma opção de restrição de elevação, permitindo que a capacidade da válvula seja limitada com precisão para atender às necessidades da aplicação, evitando o superdimensionamento.

Esse ajuste também pode ser adaptado para válvulas existentes.

⚠️ Importante: como a restrição de elevação altera a capacidade certificada da válvula, ela deve ser implementada somente por engenheiros da Emerson ou terceiros certificados.

O monitoramento remoto do Crosby EM é simples e eficaz usando o transmissor acústico wireless Rosemount™ 708 opcional. Esse dispositivo é fixado externamente no tubo de escape da válvula e fornece:

  • Notificações instantâneas de abertura e fechamento da válvula
  • Detecção de vazamentos, como quando a sede da válvula não veda novamente devido à areia ou incrustações de um processo contaminado

A percepção em tempo real da atividade da válvula de segurança permite uma resposta imediata a eventos de pressão, ajudando a mitigar situações perigosas e reduzir as emissões, além da coleta de dados para planejamento de manutenção preditiva, melhorando a confiabilidade e a eficiência operacional.