Obtenha mais informações sobre as válvulas de descarga de superfície da caldeira
Qual é a finalidade das válvulas de descarga de superfície de caldeira?
Uma válvula de descarga de superfície (também conhecida como válvula de descarga contínua) remove o total de sólidos dissolvidos (TDS) de dentro de caldeiras.
Sólidos dissolvidos são introduzidos na caldeira através da água de reposição bruta. À medida que a água se transforma em vapor dentro da caldeira, ela deixa para trás sólidos dissolvidos. Altas concentrações de sólidos dissolvidos evitam que bolhas de vapor estourem à medida que atingem a superfície da água na caldeira, fazendo com que bolhas e espuma sejam carregadas para o sistema de distribuição de vapor. A água de transporte contém sólidos suspensos que causam incrustações em trocadores de calor, válvulas, reguladores e purgadores de vapor. A água de transporte na tubulação de distribuição de vapor também pode causar danos por golpe de aríete.