Melhore a confiabilidade e a eficiência energética por meio do controle ideal de válvulas de caldeira
O vapor desempenha uma função oculta e vital no mundo que muitos não dão o merecido valor, alimentando nossas casas e produzindo conveniências modernas, como plásticos, papelão, pneus, alimentos enlatados e medicamentos. O vapor torna a vida mais confortável, segura e acessível, mas a geração de vapor não é simples. É difícil operar uma caldeira eficiente, confiável e segura ano após ano com mudança de pessoal e regulamentos com sistemas cada vez mais antigos.
A Emerson oferece soluções e sua experiência em válvulas para ajudar você a melhorar o controle, a proteção e o isolamento da caldeira, que são essenciais para se obter uma operação segura, aumentar a confiabilidade e otimizar o desempenho, o custo do combustível e as emissões. A qualidade das válvulas de controle, isolamento, alívio e redução de pressão são a base para atingir seus objetivos de desempenho.
Soluções em ação: válvulas de caldeira
Desaerador/Tanque de água de alimentação
O desaerador utiliza vapor para aquecer a água de reposição e o retorno de condensado, que remove gases dissolvidos como oxigênio e dióxido de carbono para evitar corrosão e melhorar a transferência de calor na caldeira. O tanque de água de alimentação armazena água para a caldeira, minimizando flutuações na demanda de água de alimentação e taxas de retorno de condensado.
Manter a pressão e a temperatura apropriadas no desaerador é fundamental para a remoção eficaz de gases não condensáveis. As flutuações podem reoxigenar a água de alimentação e corroer tubulações e tubos da caldeira.
O baixo nível do tanque de água de alimentação pode ocorrer devido a sensores de nível e válvulas defeituosos e causar danos por cavitação nas bombas de água de alimentação.
Válvula de controle de nível de água de reposição
As válvulas de controle Fisher easy-e oferecem aos usuários alto desempenho e confiabilidade. Elas foram projetadas para serem válvulas fáceis de usar, que simplificarão os estoques de peças, o treinamento ou o serviço.
Válvula de vapor de estabilização do desaerador
Algumas fontes de vapor são de alta pressão e exigem uma válvula de serviço severa que possa lidar com grandes quedas de pressão e ruído excessivo, além de fornecer vida útil longa em uma aplicação de estrangulamento.
Válvula de segurança de tanque de água de alimentação
As válvulas de segurança Crosby Série J Seção VIII têm um design versátil e resistente, tornando-as uma solução comprovada.