Alcance o controle de precisão em aplicações criogênicas
As caixas frias são estruturas isoladas projetadas para proteger o equipamento criogênico usado em unidades de separação de ar, liquefação de hidrogênio e processos de GNL. Dentro dessas caixas frias, as válvulas de caixa fria especializadas desempenham uma função crucial, fornecendo um controle preciso de estrangulamento de líquidos criogênicos e gases. Seu design requer uma consideração cuidadosa de fatores como vazamento e atrito da sede, pois os materiais se comportam de forma diferente em ambientes extremamente frios. As válvulas de caixa fria Fisher™ da Emerson podem lidar com esses desafios de forma adepta, ajudando a permitir uma operação confiável, ao mesmo tempo em que facilitam a conversão de gases em líquidos em condições exigentes.
Produtos recomendados
Loading...
Loading...