Soluções de válvula de controle em baixa temperatura –60 °C (–76 °F)

Em climas extremamente frios, as soluções de válvulas de controle Fisher™ em baixa temperatura reduzem a exposição do pessoal e mantêm sua planta funcionando sem equipamentos de winterização adicionais.

Power plant in the night. Belarus

Apesar dos climas extremos, sua planta permanece confiável e seu pessoal seguro.

As indústrias estão se movendo para ambientes desafiadores, como aqueles com temperaturas árticas tão baixas quanto –60 °C (–76 °F) nas regiões do norte extremas do Alasca, Canadá e Rússia, o que cria problemas adicionais.

 

Você pode evitar expor a equipe ao perigo usando produtos Fisher comprovados para baixa temperatura, acessando informações da condição desses produtos e planejando reparos mais seguros em clima frio.

Elimine a exposição do pessoal e garanta o desempenho da válvula de controle

GOST and SIL Certification

Certificações GOST e SIL

Os produtos Fisher estão em conformidade com GOST 15150-69, sem a necessidade de aquecimento adicional de rastreamento que consome energia, garantindo zero degradação no desempenho da válvula. Se necessário, o conjunto completo pode ser certificado de acordo com a norma de segurança funcional IEC61508. Suas válvulas de controle Fisher podem ser armazenadas sem risco de degradação do material.

video-media
Condições extremas de temperatura ambiente até –60 °C (–76 °F)

As indústrias estão se deslocando para ambientes desafiadores, como aqueles com temperaturas árticas em regiões extremamente ao norte do Alasca, do Canadá e da Rússia. A Emerson oferece conjuntos de válvulas de controle Fisher totalmente testados para excursões a condições de serviço de baixa temperatura ambiente até –60 °C (–76 °F).