Upstream de petróleo e gás

Válvulas, reguladores e instrumentos para skids de compressão de gás natural

Produtos compactos e fáceis de instalar, com confiabilidade comprovada em gás.

Storage tanks and pipes in oil industry facility
Visão geral

Desempenho pronto para skid sem complexidade

Os fabricantes de skids de compressão de gás natural precisam de equipamentos que se encaixem em espaços reduzidos, sejam instalados rapidamente e mantenham a confiabilidade do serviço. As válvulas de controle, reguladores, controladores e transdutores Fisher™ suportam projetos compactos, com experiência comprovada em gás natural e acesso por meio dos Impact Partners da Emerson.

Dentro de um skid de compressão de gás

O que há dentro de um skid de compressão de gás? 5 tecnologias Fisher. Um skid confiável. Regulação de pressão, controle de válvulas e diagnósticos trabalhando juntos. 

icon
Confiabilidade comprovada na produção, compressão e processamento de gás natural
icon
Integração pronta para skids
icon
Projetos compactos e fáceis de instalar

Recursos para skid de compressão de gás natural