Bombas de condensado de vapor

Melhore a eficiência do seu sistema de vapor reciclando calor latente e água pré-tratada com bombas de condensado de vapor Yarway™.

Fallback image

O que são bombas de retorno de condensado de vapor?

As bombas de condensado de vapor são bombas mecânicas e não elétricas que reciclam o condensado para o tanque de alimentação da caldeira. Elas utilizam uma válvula flutuante para injetar vapor de alta pressão para empurrar o condensado acumulado através do sistema de retorno de condensado.

 

As bombas de retorno de condensado de vapor conservam eficientemente a energia e reduzem as emissões de CO2/NOX coletando e devolvendo condensado quente para reutilização como água de alimentação da caldeira. Esse condensado tratado reduz a necessidade de adicionar água de composição fria e produtos químicos de tratamento de água e reduz a perda de energia da descarga da caldeira.

Recursos

Operação da bomba de condensado de vapor

1. O corpo da bomba está vazio.

  • O condensado flui por gravidade do reservatório através da válvula de retenção de entrada
  • A boia interna começa a subir à medida que o corpo da bomba enche

2. O condensado encheu o corpo da bomba.

  • Com uma “Ação de encaixe”, a boia e a ligação interna são conectadas para fechar simultaneamente a porta de escape de saída e abrir a porta de vapor de entrada

3. O vapor flui para dentro do corpo da bomba.

  • A válvula de retenção de entrada é fechada e a válvula de retenção de saída é aberta à medida que o condensado é forçado a sair do corpo da bomba para o sistema de retorno de condensado
  • A boia cai à medida que o nível de líquido no corpo da bomba diminui
  • Na posição de acionamento mais baixa, a ligação fecha simultaneamente a porta de entrada de vapor e abre a porta de escape para repetir o ciclo de enchimento

Perguntas frequentes

Verificar frequentemente se há bloqueios, garantindo operações adequadas do interruptor da boia, e inspecionar se há desgaste ou vazamentos são importantes para manter a eficiência da bomba

  • Carga total de condensado proveniente dos purgadores de vapor
  • Contrapressão total na bomba (pressão de retorno de condensado + a pressão do cabeçote hidráulico para elevar o condensado para a linha de retorno de condensado)
  • Pressão de vapor de movimentação de entrada
  • Altura do equipamento existente (será usada para determinar o espaço de enchimento disponível entre a parte inferior do receptor ventilado e a parte superior da bomba)

As bombas de condensado de vapor não contêm selos ou impulsores propensos a danos em serviços de condensado.

Purgadores de vapor exigem um diferencial de pressão positivo para drenar o condensado. Quando a pressão dentro do trocador de calor fica muito baixa, o condensado se acumula inundando o trocador de calor. Esta paralisação do trocador de calor causa desafios no controle da temperatura do processo, bem como danos por golpe de aríete e corrosão dentro do trocador de calor.

A opção de purgador de bomba Yarway™ CondenSaver™ usa vapor para remover o condensado em todas as condições, eliminando a paralisação do trocador de calor.