Válvulas de vapor industriais

Tecnologias de válvulas de vapor que lidam com questões de distribuição, condicionamento e processo de vapor usando uma abordagem de melhoria holística para proporcionar confiabilidade duradoura, custos reduzidos e desempenho do processo ideal.​

Fallback image

Soluções de controle de vapor para otimizar o desempenho da planta e maximizar o tempo de atividade​

Entendemos a importância de manter seus processos operando continuamente, independentemente das condições, e nos dedicamos a fornecer tecnologias confiáveis que ajudam você a controlar, regular e isolar seu processo com absoluta segurança. Quando você precisa de um parceiro que ajude a operar com segurança, aumentar a confiabilidade e otimizar o desempenho da planta, pode ter a certeza de que a Emerson tem a solução completa.​

Soluções em ação: válvulas de vapor

Cabeçalho/distribuição de vapor​

image

A rede de vapor, cabeçalhos e ramificações distribuem o vapor pela planta para o equipamento onde seu calor pode ser utilizado.​

É fundamental manter o vapor seco em todas as linhas de distribuição para manter a operação segura e a longevidade dos tubos, válvulas e equipamentos. Gotículas de água de alta velocidade causam a erosão das paredes dos tubos e válvulas, a presença de água líquida da condensação ou do transporte de caldeiras leva à corrosão e a água acumulada pode ser impulsionada pelo vapor em alta velocidade causando danos de golpe de aríete.​

Muitas tecnologias tradicionais de válvulas de parada vazam mesmo quando novas. O vapor de alta velocidade que passa por uma sede com vazamento causa deformação plástica, acelerando o vazamento e comprometendo a capacidade de vedação da válvula, quando necessário.​

Recursos e documentos relacionados à solução