Análise na nuvem com o MyData

Otimize as operações da sua frota e reduza o impacto ambiental com nossa poderosa ferramenta de análise de dados

Improving Fleet Management with Real Time Data

Melhorando a gestão de frotas com dados em tempo real

Gerencie toda a sua frota com total visibilidade com a plataforma MyData. Acompanhe o desempenho, detecte anomalias e compare a eficiência ao longo do tempo para aumentar a manutenção preditiva e reduzir os custos. Ferramentas fáceis de usar ajudam a melhorar as operações, reduzem as emissões e impulsionam decisões mais inteligentes de otimização de propulsão em todas as embarcações.​

Eleve a gestão da sua frota e reduza custos

Cloud Engine

MyData é uma solução moderna baseada em dados digitais. Os dados são acessados, limpos e transmitidos para a nuvem continuamente. Transformar dados em resultados efetivos não é fácil. Os dados brutos do sensor são compactados e agregados. Depois, são transferidos para modelos específicos desenvolvidos para geração de relatórios. Esses dados são elevados a insights mais acionáveis, gerando vários benefícios. 

Perguntas frequentes

Otimizar seu sistema de propulsão não se trata apenas de conformidade, mas de gerar economia real, melhorar a eficiência e prolongar a vida útil da sua frota. Consulte as perguntas frequentes sobre otimização de propulsão e gestão de frotas.

A manutenção tradicional programada e com base na experiência acumulada envolve a inspeção e manutenção de equipamentos de embarcações em intervalos regulares, carecendo da percepção que pode ser obtida com machine learning e inteligência artificial.

  • Falha prematura do equipamento
  • Comprometimento da segurança
  • Custo de reparo caro
  • Confiabilidade imprevisível do motor
  • Alto consumo de combustível devido a motores ineficientes
  • Impacto na conformidade de emissões devido a manutenção atrasada

Para embarcações com propulsores de passo controlável (CPP), a economia pode ser documentada pela comparação direta A/B a bordo. Os operadores podem navegar a embarcação por um período com o SmartPropulsion ativado e por um período sem ele, na mesma velocidade e condições, e comparar o consumo de combustível diretamente.

Essa comparação A/B é possível porque as embarcações CPP permitem que o sistema otimize a interação entre o passo da hélice e a carga do motor, permitindo uma redução mensurável de combustível em tempo real. 

Também podemos ver a economia de combustível durante os testes de velocidade durante o teste no mar. Este é um teste controlado em várias combinações de RPM/passo para ver a economia de combustível quando o sistema SmartPropulsion está ativado ou não. O teste de velocidade é realizado sob condições controladas e não cobre todo o perfil operacional da embarcação. 

Entre em contato com nossos especialistas marítimos para discutir seu caso de negócios e saber mais.

Como não há duas viagens idênticas, as comparações tradicionais não funcionam para embarcações de hélice de passo fixo (FPP). Em vez disso, a Emerson usa um modelo hindcast aprovado pelo Lloyd's Register que analisa uma viagem concluída e calcula quanto combustível poderia ter sido economizado se a embarcação tivesse sido operada de modo ideal dentro dos limites do contrato de afretamento.

O modelo identifica excesso de velocidade, acelerações desnecessárias e flutuações de potência e, em seguida, compara a viagem real com a viagem de referência otimizada usando o SmartPropulsion. A diferença representa a economia potencial documentada da embarcação se usada com o SmartPropulsion.

Entre em contato com nossos especialistas marítimos para discutir seu caso de negócios e saber mais.