Annubar​

O Annubar™ da Rosemount™ oferece medição de vazão precisa e confiável com baixa perda de pressão para desempenho máximo.

Produtos

Medição de vazão do Annubar da Rosemount

annubar-how-it-works

Como funciona?

O Annubar da Rosemount é um tubo de pitot de média que cria pressão diferencial (DP) obstruindo parcialmente a vazão. A alta pressão é medida na parte frontal através das calhas do sensor, enquanto a baixa pressão é detectada na parte traseira. O transmissor de pressão diferencial calcula a vazão medindo a diferença entre essas pressões.​

Olhe com atenção para a tecnologia do medidor de vazão Annubar

Pressão de impacto
Pressão de estagnação
Poço termométrico

Recursos

Perguntas frequentes

Se tiver mais dúvidas relacionadas ao Annubar da Rosemount, entre em contato conosco.

O Annubar da Rosemount é amplamente utilizado em vários setores, incluindo óleo e gás, processamento químico, geração de energia, água e águas residuais e sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Eles são ideais para fornecer medição de vazão precisa e eficiente de gases, líquidos e vapor em uma variedade de condições de processo, particularmente aquelas em grandes tamanhos de linha ou onde a perda de pressão permanente é motivo de preocupação.​

A instalação correta de um Annubar da Rosemount é essencial para medições precisas. O Manual de referência do Annubar descreve os passos para garantir que o Annubar seja instalado com a orientação correta e comprimentos de tubulação retos suficientes para estabilizar o perfil de vazão.

Os Annubars Rosemount exigem manutenção mínima devido ao projeto resistente e à falta de peças móveis. A manutenção regular inclui a inspeção da sonda Annubar quanto a qualquer acúmulo ou dano, a garantia de que as linhas de impulso estejam desobstruídas e livres de bloqueios e a verificação da calibração do transmissor de pressão do diferencial. Consulte o Manual de Referência do Annubar para obter mais detalhes.

As etapas comuns de resolução de problemas incluem inspecionar o Annubar quanto a danos físicos ou sujeira, verificar as linhas de impulso quanto a bloqueios ou vazamentos, verificar a instalação e o alinhamento corretos e recalibrar o transmissor de pressão diferencial. Resolver esses problemas pode ajudar a manter medições de vazão precisas e confiáveis. Consulte o Manual de Referência do Annubar para obter mais informações.

A calibração de um Annubar Rosemount envolve verificar o transmissor de pressão diferencial em relação aos padrões conhecidos. Consulte o Manual de Referência do Annubar para calibração, incluindo a garantia de pôr a zero e span adequados do transmissor. A calibração deve ser conduzida sob condições normais de operação para garantir a exatidão da medição.

A precisão dos Annubars Rosemount normalmente varia de ±0,75% a ±1% da vazão, fornecendo medição da vazão altamente confiável e precisa para uma ampla gama de aplicações. A calibração regular e a instalação adequada são essenciais para manter esse nível de precisão.​

Os Annubars Rosemount são versáteis e podem medir uma ampla variedade de fluidos, incluindo gases, líquidos e vapor. Eles são comumente usados em aplicações onde a medição da vazão precisa e confiável é necessária.

Sim, os Annubars Rosemount são projetados para suportar condições de alta pressão e alta temperatura, tornando-os adequados para ambientes desafiadores, como os encontrados nos setores de óleo e gás, geração de energia e processamento químico. ​