O medidor de vazão magnético Rosemount série 9000 oferece uma solução completa, reunindo um sensor e um transmissor. Veja cada produto em mais detalhes clicando nos links abaixo.
Elevando o patamar em medição de vazão magnética
Desempenho confiável
Quando a precisão e o tempo de atividade forem mais importantes, você precisará de um medidor de vazão que funcione sem concessões. O Medidor de vazão magnético Rosemount série 9000 foi projetado para fornecer resultados confiáveis, ajudando você a se concentrar no desempenho da planta e não na resolução de problemas.
- Componentes magnéticos otimizados oferecem quatro vezes melhor desempenho imediato
- A frequência de excitação da bobina selecionável minimiza a interferência de ruído do processo
- O sinal digital avançado filtra o ruído de modo inteligente, mantendo uma resposta rápida e permitindo um controle preciso
Uma solução completa para uma medição da vazão mais inteligente
Transmissor de vazão magnético Rosemount 9732
Sensor de vazão magnético Rosemount 9205
Vídeos

Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Trusted
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Easiest To Use
Fluxo mais inteligente. Processo mais seguro.
Experimente o melhor desempenho da categoria com nosso medidor de vazão de última geração projetado para confiabilidade, segurança e diagnósticos inteligentes. Descubra recursos inovadores que simplificam as operações e estabelecem novos padrões do setor.
Perguntas frequentes
O Rosemount™ série 9000™ representa um salto ousado para o futuro da medição da vazão. Liderada pelo inovador sensor de vazão magnético 9205 e pelo transmissor de vazão magnético 9732 repleto de recursos, essa plataforma estabelece um novo padrão em precisão, segurança e desempenho para setores de processo.
Rosemount série 9000 é a linha de última geração de medidores de vazão magnéticos, começando com o sensor 9205 e o transmissor 9732. Esta série oferece diagnósticos mais inteligentes, uma experiência de usuário moderna e desempenho aprimorado, tornando-a a nova referência em medição de vazão magnética.
Ela oferece insights avançados de processos e dispositivos, recursos de registro de dados e dispositivos, configuração Bluetooth® wireless, fiação remota simplificada com um sensor intrinsecamente seguro.
O Rosemount série 9000 tem como base nosso legado de inovação com novos recursos e melhorias, enquanto o Rosemount série 8700 continua sendo uma solução confiável e de suporte total suportada para uma ampla gama de aplicações. Ambas as linhas de produtos estão disponíveis e com manutenção ativa, dando aos clientes flexibilidade para escolher a melhor opção para suas necessidades específicas. A série 9000 não substitui a 8700, mas expande o portfólio para atender a uma gama mais ampla de necessidades.
O sensor de vazão magnético Rosemount 9205 está disponível em tamanhos de linha de 1/2" a 8" (com exceção de 2,5" e 5"). Tamanhos adicionais serão adicionados para produtos futuros na série 9000.
Não. O transmissor 9732 é projetado exclusivamente para uso apenas com o sensor 9205 e lançamentos futuros de produtos dentro da série 9000. Os transmissores e sensores da série 9000 não são compatíveis com nenhum sensor ou transmissor da série 8700.
O 9732 oferece melhorias significativas em relação a diagnóstico, usabilidade e desempenho. Ele é compatível com insights novos e aprimorados de processos e dispositivos, E/S configurável, porta de serviço universal, configuração Bluetooth® wireless, SMV Basic como um recurso padrão e SMV Pro como opção. Ele também foi projetado para Sistemas instrumentados de segurança e fornece mais cobertura de aprovações de áreas classificadas.
O 9205 é o primeiro sensor de vazão magnético intrinsecamente seguro que proporciona desempenho total de 4 fios. Seu design de consumo de energia ultrabaixo em combinação com comunicação digital entre o sensor e o transmissor permite uma fiação de montagem remota simplificada, maior cobertura de aprovações de área classificada e melhor desempenho, tudo sem comprometer a precisão da medição.
A série 9000 foi projetada para aplicações de processo exigentes em indústrias químicas, de petróleo e gás, refino, energia e muito mais. Em qualquer lugar, a precisão, a durabilidade e a segurança não são negociáveis.
Com opções de revestimento sem PFAS, como o PEX, sistema de medidor de vazão com eficiência energética e uma construção modular que melhora o tempo de resposta e reduz os resíduos, a série 9000 foi construída com a sustentabilidade em seu núcleo.
Sim. O 9732 é compatível com a conectividade AMS e ProLink, bem como com uma tecnologia Bluetooth® wireless para configuração remota, permitindo uma configuração, manutenção ou resolução de problemas rápida e segura de instrumentos de campo para executar ciclos, solucionar problemas simples e resolver o que precisa de atenção imediata de maneira ágil.
O 9732 conta com diagnósticos de processo (alto ruído do processo, detecção de revestimento de eletrodos, diagnóstico inteligente de fluidos) e de dispositivo (SMV Basic e Pro), historiador de dados integrado, registro de dados do dispositivo em tempo real e LCR/Multímetro integrado, que ajuda você a voltar rapidamente no tempo e identificar de maneira ágil onde os problemas de processo podem ter começado sem ter que estar fisicamente no dispositivo.
Sim. O 9732 tem a certificação para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, de acordo com a IEC 61508.
Sim, a nova arquitetura do produto, incluindo inovações modulares e de design, tem como objetivo reduzir os tempos de resposta e melhorar a confiabilidade dos resultados.