Medidores magnéticos de vazão​

Medidores de vazão magnéticos oferecem medições de vazão altamente precisas em uma ampla variedade de aplicações com líquidos condutores. ​

Reliable Flow Measurement for Critical Cooling Infrastructure​

Medição de vazão confiável para infraestrutura crítica de resfriamento​

Projetado para as demandas exclusivas de sistemas de resfriamento de centros de processamento de dados, o Rosemount™ 8795 Medidor de vazão magnético fornece medição de vazão precisa e estável em circuitos de resfriamento térmico e aplicações hidrônicas. Seu design robusto e totalmente soldado e a tecnologia comprovada de vazão magnética ajudam a maximizar a confiabilidade e, ao mesmo tempo, minimizam os requisitos de manutenção.

Products

Conheça a tecnologia de medição de vazão magnética da Rosemount ​

Magnetic Flow Meters​ - Magmeter Technology​

Visão geral

Medidores de vazão eletromagnéticos, também conhecidos como medidores de vazão magnéticos, fornecem medições de vazão precisas e confiáveis por meio da combinação de um transmissor e um sensor. O sensor em linha do medidor magnético detecta a tensão induzida gerada pelo fluido enquanto ele passa pela tubulação. Essa tensão induzida é então convertida pelo transmissor em uma medição de vazão precisa, que em seguida envia esses dados para um sistema de controle. Os medidores de vazão magnéticos são essenciais para garantir medições precisas de fluidos em várias aplicações industriais.

Indústrias

Magnetic Flow Meters - Data Centers

Centros de dados​

Os medidores magnéticos de vazão fornecem medição estável e precisa para sistemas de água de resfriamento que exigem desempenho consistente. Projetados para implantação rápida com prazos de entrega curtos, eles ajudam a cumprir cronogramas agressivos do projeto. Sem peças móveis e com manutenção mínima, eles apoiam a operação contínua e o monitoramento de vazão confiável em ambientes de atividades essenciais.​

Vídeos

Descubra como os medidores de vazão magnéticos fornecem medição precisa e confiável para várias aplicações. Assista a estes vídeos para saber mais sobre os benefícios da tecnologia de medidores magnéticos.​

video-media
Introdução à tecnologia de medidores de vazão magnéticos

Este vídeo apresenta a tecnologia de medição de vazão magnética, explicando como a Lei de Faraday é usada para medir a vazão de fluidos condutores. Também aborda os principais componentes, como o sensor e o transmissor, e destaca aplicações industriais comuns.

Perguntas frequentes

Se tiver outras perguntas relacionadas aos medidores de vazão magnéticos da Rosemount, entre em contato conosco. 

Um Medidor de vazão magnético Rosemount, também conhecido como Magmeter ou medidor de vazão eletromagnético, é um dispositivo usado para medir a vazão de líquidos condutores. Ele funciona com base na Lei de Faraday da Indução Eletromagnética, na qual um campo magnético é aplicado ao líquido em escoamento, induzindo uma tensão proporcional à velocidade de vazão. Essa tensão é detectada por eletrodos e convertida em uma leitura de vazão.​

A instalação correta de um medidor de vazão magnético Rosemount é fundamental para garantir medições precisas. Certifique-se de que o medidor de vazão seja instalado com trechos retos suficientes de tubulação a montante e a jusante do equipamento, para estabilizar o perfil de vazão. Evite instalar o medidor próximo a fontes de ruído elétrico ou campos magnéticos fortes e garanta que a tubulação permaneça totalmente cheia com o fluido condutor durante a operação.​

Os Medidores de vazão magnéticos Rosemount são amplamente utilizados em várias indústrias, incluindo data centers, papel e celulose, metais e mineração, água e águas residuais, alimentos e bebidas, químico e petroquímico e petróleo e gás. Eles são ideais para aplicações que exigem medição confiável e precisa de fluidos condutores.​

Os medidores de vazão magnéticos Rosemount são projetados para suportar várias condições operacionais, incluindo ambientes de alta pressão e alta temperatura. Use a Ferramenta de dimensionamento e seleção de vazão para garantir a configuração adequada do medidor de vazão para sua aplicação.

Embora os Medidores de vazão magnéticos Rosemount ofereçam diversas vantagens, como ausência de perda de pressão e de peças móveis, eles são limitados à medição de líquidos condutores. Além disso, podem apresentar dificuldades em aplicações com fluidos que tendem a revestir os eletrodos, o que pode afetar a precisão da medição. Garantir que a aplicação seja adequada para um medidor de vazão magnético é essencial para obter o melhor desempenho.​

Sim. Os medidores de vazão magnéticos são comumente usados em data centers para medir a vazão em sistemas de resfriamento, incluindo água resfriada, água de condensador, circuitos de glicol, ambientes resfriados por líquido e outras vazões hidrônicas.

Os medidores de vazão magnéticos oferecem medição da vazão precisa e de baixa manutenção, sem peças móveis. Eles têm bom desempenho em tubulações com espaço limitado, lidam com diferentes condições de vazão e ajudam os operadores de centros de processamento de dados a proteger o tempo de atividade, otimizar a eficiência do bombeamento e suportar um gerenciamento térmico confiável.

Para obter o melhor desempenho, instale o medidor a uma distância de, pelo menos, cinco diâmetros de tubo de caudal ascendente e dois de caudal descendente. Isso ajuda a garantir um perfil da vazão estável e totalmente desenvolvido e minimiza o impacto de distúrbios próximos, como cotovelos ou válvulas. Em aplicações em que a instalação reta ideal não é possível, os medidores de vazão magnéticos Rosemount ainda podem operar com comprimentos de tubulação reduzidos, embora possa ocorrer uma pequena mudança na precisão.

Os medidores de vazão magnéticos da Rosemount podem ser verificados no local usando o Smart Meter Verification (SMV), que verifica a integridade e o desempenho do dispositivo sem interromper o processo. O SMV usa diagnósticos integrados no transmissor para avaliar os indicadores-chave de desempenho e compará-los com a linha de base original do medidor, fornecendo a confiança de que o dispositivo está operando dentro das especificações, sem exigir remoção ou recalibração. Mais informações neste relatório técnico.

Selecione um medidor de vazão magnético com base na vazão, tamanho do tubo, condutividade do fluido e compatibilidade do material para garantir um desempenho preciso e confiável. Use a Ferramenta de dimensionamento e seleção de vazão para ajudar a identificar a configuração correta para sua aplicação.

Os medidores de vazão magnéticos Rosemount requerem um fluido condutor (normalmente ≥5 μS/cm) para produzir um sinal preciso. A série 9000 da Rosemount pode medir até ≥1 μS/cm quando equipada com um revestimento de fluoropolímero (PTFE ou PFA).

Os medidores de vazão magnéticos em linha fornecem maior confiança na medição, confiabilidade e desempenho de longo prazo em comparação com os medidores do tipo inserção. Como o medidor substitui completamente uma seção do tubo, ele mede todo o perfil da vazão em vez de um único ponto, resultando em maior precisão e estabilidade em uma ampla faixa de condições de processo.