Medidores de vazão ultrassônicos

Medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on, em linha e não intrusivos para líquidos e gases

Ultrasonic Flow Meters Deliver Exceptional Flow Measurement Accuracy

Os medidores de vazão ultrassônicos fornecem uma precisão excepcional de medição da vazão

Esses medidores de vazão ultrassônicos para gases e líquidos da Flexim e da Rosemount oferecem alta precisão, maior rangeabilidade, diagnósticos avançados e não utilizam partes móveis, praticamente eliminando a perda de pressão normalmente associada a outras tecnologias de medição da vazão.

Products

Comparar ultrassônico em linha e ultrassônico clamp-on

A Emerson fornece soluções de medição de vazão ultrassônica tanto para aplicações em linha, com medidores Rosemount, quanto aplicações não intrusivas do tipo clamp-on, com medidores Flexim.

img

Ultrassônico clamp-on da Flexim

Benefícios:

  • Alta precisão e repetibilidade
  • Sem contato com o material
  • Sem risco de vazamentos
  • Sem perfuração
  • Sem interrupção das operações
  • Independente do fluido, material da tubulação e diâmetro

 

Aplicações:

  • Fluidos perigosos
  • Ambientes higiênicos
  • Tubos grandes
  • Alta pressão
  • Temperaturas extremas
  • Projetos de retroajuste
  • Detecção de vazamentos
  • Vapor
  • Ar comprimido
  • Água e efluentes
img

Ultrassônico em linha Rosemount

Benefícios:

  • Precisão na transferência de custódia
  • Desempenho a longo prazo
  • Diagnóstico avançado e intuitivo
  • Amostragem rápida com cálculos extensos e armazenamento de dados
  • Baixa manutenção

 

Aplicações:

  • Transferência de custódia
  • Equilíbrio do sistema
  • Medição de alocação
  • Verificar medição
  • Controle de estoque
  • Usinas de energia
  • Detecção de vazamentos
  • Armazenamento subterrâneo
  • Estações de comporta municipais

Mais informações