Ultrassônico em linha

Os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount™ fornecem transferência de custódia precisa para aplicações de medição da vazão crítica.​

In-Line Ultrasonic - Gas Applications

A melhor precisão em medição da vazão​

Os medidores ultrassônicos de vazão de gás e líquido da Rosemount proporcionam alta precisão, ampla rangeabilidade e diagnósticos avançados, sem peças móveis, minimizando a perda de pressão e maximizando a confiabilidade. Essa tecnologia comprovada oferece suporte a uma variedade de aplicações, incluindo transferência de custódia, medição de alocação, medição de verificação, detecção de vazamentos e controle de inventário.​

Produtos

Compreendendo a medição de vazão ultrassônica

Fallback image
COMO FUNCIONA?

Como funciona um medidor de vazão ultrassônico Rosemount™?

Os medidores de vazão ultrassônicos Rosemount™ medem a vazão de líquido ou gás usando ondas sonoras, analisando como os sinais viajam através de um fluido em movimento. Comparando os tempos de trânsito a caudal ascendente e a caudal descendente, eles determinam a velocidade e calculam a vazão. Sem peças móveis e sem obstrução da vazão, eles proporcionam medição precisa e confiável com manutenção mínima e sem perda de pressão.

VÍDEOS

Vídeos sobre medidores ultrassônicos de vazão Rosemount™

Explore os vídeos do medidor de vazão ultrassônico Rosemount™ que abordam aplicações, produtos e orientações passo a passo. Saiba como melhorar a exatidão da medição de gás, configurar a conectividade, revisar os resultados da verificação do medidor inteligente e realizar tarefas de manutenção. Esses vídeos fornecem insights práticos para dar suporte à configuração, resolução de problemas e operação confiável.

video-media
Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters

Explore os recursos de medição da vazão ultrassônica e insights de aplicação

Acesse conteúdo especializado para apoiar suas necessidades de medição da vazão, incluindo estudos de caso, artigos técnicos, folhetos e guias técnicos. Saiba como a tecnologia ultrassônica melhora a precisão, a confiabilidade e o desempenho em aplicações e indústrias do mundo real.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes

Explore estas perguntas frequentes para saber como os medidores de vazão ultrassônicos Rosemount™ funcionam.

Um medidor de vazão ultrassônico é um dispositivo que mede a vazão de líquidos ou gases usando ondas sonoras de alta frequência. Em vez de depender de componentes mecânicos, ele determina a vazão analisando como os sinais ultrassônicos viajam através de um fluido em movimento.​

Como não têm peças móveis e não obstruem o caminho da vazão, os medidores de vazão ultrassônicos fornecem medição precisa e confiável com manutenção mínima e sem perda de pressão.​

Um medidor de vazão ultrassônico mede a vazão enviando ondas sonoras através de um fluido e analisando como a vazão afeta esses sinais. Os sensores transmitem pulsos com e contra a vazão. O medidor calcula a diferença no tempo de viagem para determinar a velocidade do fluido e depois converte para vazão. Como não é não intrusivo, a medição é precisa sem perturbar o processo.

O princípio de funcionamento da medição ultrassônica de vazão é baseado em como as ondas sonoras se propagam através de um fluido em movimento.​

Existem dois princípios principais de medição:​

  1. Tempo de trânsito (tempo de voo)​ 
  2. Efeito Doppler​ 

Ambos os métodos dependem do mesmo conceito central:

Alterações no comportamento do sinal ultrassônico revelam a velocidade com que o fluido está se movendo. Os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount™ dependem do tempo de trânsito para aplicações de transferência de custódia de alta precisão.​

Os medidores de vazão ultrassônicos calculam a vazão determinando primeiro a velocidade do fluido e, em seguida, convertendo-a em vazão volumétrica.​

Vazão = velocidade × área da tubulação​

Como a medição ultrassônica se baseia em propriedades acústicas e não em movimento mecânico, ela mantém uma alta precisão em uma ampla gama de condições.​

Os medidores de vazão ultrassônicos em linha usam o princípio do tempo de trânsito quando é necessária alta precisão:​

  • Dois ou mais sensores enviam pulsos ultrassônicos em direções opostas pelo tubo​ 
  • O pulso que viaja a caudal descendente se move mais rápido com a vazão​ 
  • O pulso que viaja a caudal ascendente leva mais tempo contra a vazão​ 
  • O medidor mede essa diferença de tempo para calcular a velocidade de vazão e o volume da vazão​ 

Este método é ideal para gases, proporcionando medições altamente precisas e repetíveis em uma ampla gama de condições operacionais.​

Em aplicações onde os fluidos contêm partículas suspensas ou bolhas, os medidores ultrassônicos podem usar o efeito Doppler:​

  • Um sinal transmitido reflete nas partículas no fluido​ 
  • A mudança de frequência do sinal retornado indica a velocidade de vazão​ 
  • Este método é comumente usado para suspensão de sólidos, águas residuais ou fluxos aerados​