Transmissores acústicos​

Obtenha visibilidade sobre purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão usando transmissores acústicos não intrusivos WirelessHART®.​

Products

Como funciona?​

Acoustic Transmitters -Basic Operation

Operação básica​ ​

Este transmissor wireless foi projetado com um termopar e um sensor ultrassônico com sensibilidade de pico na faixa de 35 a 45 KHz. O sensor publica uma medida relativa da amplitude do sinal médio em todo o espectro, e essa contagem é usada para avaliar purgadores de vapor, válvulas de alívio de pressão e pode medir a temperatura da pele do tubo fixado ao pé do dispositivo.​

Recursos

Perguntas frequentes

Noções básicas de transmissores acústicos

Um transmissor acústico wireless utiliza um sensor ultrassônico não intrusivo instalado externamente, combinado com uma sonda de temperatura de contato, para detectar o que está acontecendo no interior de uma tubulação ou vaso sem nunca entrar em contato com o processo. Ao analisar a assinatura sonora exclusiva e o perfil de temperatura do fluxo de vapor, gás ou líquido, o dispositivo pode identificar falhas em purgadores de vapor, descargas de válvulas de alívio de pressão e outros eventos acústicos. O Rosemount™ 708 Transmissor acústico wireless é instalado diretamente no ativo com o uso de abraçadeiras em poucos minutos, sem necessidade de interromper o processo, modificar a tubulação ou obter permissões para trabalhos de risco. Os dados são transmitidos via WirelessHART® para o sistema host, permitindo monitoramento e análise contínuos.

A instalação não intrusiva remove as maiores barreiras ao monitoramento de ativos isolados. Com o Rosemount™ 708:

  • Não precisa parar o processo para instalação ou substituição

  • Não há necessidade de penetrações na tubulação, soldagem ou autorizações de trabalho de risco

  • Não há risco de contaminação do processo, pois nada toca no fluido

  • Compatível com instalações existentes: pode ser adaptado a ativos existentes em poucos minutos

  • Certificações de áreas classificadas para FM, CSA, ATEX e IECEx

Isso o torna ideal para adaptação em purgadores de vapor isolados, PRVs e equipamentos de processo que, de outra forma, permaneceriam sem monitoramento.

Aplicações de purgadores de vapor

Uma planta industrial típica perde de 3 a 5% da geração total de vapor por meio de purgadores com falha, e a maioria das plantas não sabe quais falharam até pesquisas anuais. O Rosemount™ 708 emparelhado com o aplicativo Plantweb™ Insight Steam Trap automaticamente:

  • Identifica purgadores com falha aberta e com falha fechada em tempo real
  • Quantifica a perda de vapor em dólares por purgador, por dia
  • Prioriza os reparos por impacto financeiro para que as equipes corrijam primeiro as falhas mais dispendiosas
  • Rastreia o estado do reparo 

Os clientes documentaram o retorno em menos de 12 meses, com exemplos citados nos estudos de caso Potato Chip Manufacturer, North American Tire e Barking Power.

PRV e aplicações para detecção de vazamentos

Para as equipes de meio ambiente e EHS, o Rosemount™ 708, combinado com o aplicativo Plantweb™ Insight Pressure Relief Valve, monitora continuamente cada PRV e registra automaticamente os eventos de descarga para fins de relatórios regulatórios. Os principais casos de uso de conformidade incluem:

  • Relatório de emissões do Método EPA 21 e Subparte W
  • Documentação de defesa afirmativa por meio de registros completos de eventos
  • Suporte ao programa LDAR (Detecção e Reparo de Vazamentos)
  • Relatórios de sustentabilidade com dados quantificados de queima em tocha e ventilação

Isso elimina as rondas manuais e fornece às equipes de conformidade registros prontos para auditoria de todos os eventos de PRV em toda a planta.

Sim. Além de purgadores de vapor e PRVs, o Rosemount™ 708 é comprovado em campo para detecção de vazamento em tubos de geradores a vapor de recuperação de calor (HRSG) em usinas de energia de ciclo combinado, onde a identificação precoce pode evitar milhões em danos e interrupções não planejadas. A mesma abordagem de monitoramento acústico também detecta:

  • Vazamentos na linha de processo em vapor, gás e cabeçalhos de utilidades de alta pressão
  • Passagem de fluido em válvulas de isolamento e de bypass
  • Vazamentos de ar em sistemas de utilidades da planta para programas de eficiência energética

Consulte o estudo de caso de vazamento de tubo de HRSG da Sasol para obter um exemplo documentado do setor de energia.

Integração e valor

O Rosemount™ 708 se comunica pela mesma rede WirelessHART® que os transmissores de processo da Emerson, conectando-se ao seu DCS, PLC ou SCADA por meio de um gateway wireless 1410S da Emerson™ usando HART-IP, OPC UA, Modbus® ou EtherNet/IP™. Os dados brutos de acústica e temperatura são enviados diretamente para as aplicações purgadores de vapor, válvulas de alívio de pressão e visão de ativos Plantweb™ Insight, que transformam as medições em ordens de serviço de manutenção priorizadas, perdas quantificadas em dólares, registros de eventos prontos para conformidade e painéis centralizados de integridade dos ativos. Mais informações sobre os aplicativos Plantweb Insight.

O Rosemount™ 708 oferece:

Até 10 anos de vida útil da bateria em um módulo SmartPower™ (dependendo da taxa de atualização)

Substituição a quente em áreas classificadas sem interrupção de processo

Retorno em até 12 meses na maioria das implantações de purgadores de vapor com base nas perdas de vapor recuperadas

Retorno mais rápido quando combinado com o monitoramento PRV por meio de penalidades de emissões evitadas e relatórios de mão de obra

Os resultados documentados para os clientes incluem centenas de milhares de dólares em recuperação anual de perdas de vapor e reduções de emissões equivalentes a milhares de toneladas métricas de CO₂ por ano.